Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(30 Produtos)
Sistemas de exibição 3D suspensos são usados para pendurar do teto usando um gancho de metal e um clipe de teto para exibir materiais de marketing 3D e cartazes tridimensionais. Esses sistemas de exibição móvel são fornecidos como um conjunto superior e inferior. Eles oferecem uma solução prática e versátil, fornecendo espaço para outras áreas do piso.
Os trincos de tração ajustáveis com balanceiro são adequados para uma ampla variedade de usos, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial. O design tem uma lingueta aparafusada que proporciona vários tipos de preensão. A gama está disponível em vários materiais para se adequar ao ambiente da aplicação, e existe a opção de bloqueio com cadeado para satisfazer diferentes níveis de segurança.
Os Trincos de Compressão com Manípulo de Aeta são ideais para aplicações que requerem vedação melhorada em condições de vibração. São normalmente utilizados para armários e painéis de acesso em ambientes industriais.
A nossa gama inclui trincos ajustáveis e fixos, com ou sem bloqueio. Quando o trinco é de bloqueio, são fornecidas duas chaves com cada fechadura. Os trincos ajustáveis têm operação de quarto de volta com came. Os cames são vendidos separadamente.
Estes trincos podem ser utilizados em aplicações à esquerda ou à direita. Proporcionam 6mm de compressão predefinida para um melhor isolamento acústico.
Trincos de Compressão que apresentam uma ampla gama de aderência com parafuso ajustável. O trinco proporciona uma boa compressão e está disponível numa série de opções de compressão predefinidas, que incluem 4mm e 6mm, para um melhor isolamento acústico.
O trinco tem propriedades amortecedoras de ruído e proporciona vedação melhorada em condições de vibração e choque. O trinco está em conformidade com a norma DIN-EN 61373.
A gama dispõe de trincos de cames de quarto de volta e de opções com e sem bloqueio. Os cames e as chaves da instalação são vendidos separadamente.
Trinco de alavanca de compressão à face com design desnivelado. Fornece uma boa compressão da junta e é fácil de utilizar. Adequado para aplicações à esquerda e à direita para a fixação de portas, armários ou painéis.
Adequado para espessuras de painéis inferiores a 2 mm. Disponível numa vasta seleção de preensão regulável: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm e 51-63 mm.
Estes trincos estão disponíveis com chaves iguais (5333), chaves diferentes ou sem fecho e fornecidos com 2 chaves por fecho.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar