Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Ajustável Montagem em duas faces Espaçadores sextavados de PCB

 (4 Produtos)

Lista Painel

Espaçadores

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Espaçadores de PCI - hexagonal/não recortado

Estes espaçadores de PCI são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São simples de instalar graças ao seu design de aparafusar. Estes espaçadores de latão hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortado são muito mais rápidos de instalar e não exigem o uso de uma anilha

Espaçadores de isolamento sextavados

Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para proporcionar uma alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.

Espaçadores sem rosca sextavados

São espaçadores fêmea que têm um buraco de passagem. Um parafuso autoroscante é usado para roscar o plástico, o que lhe dá uma força extra. Disponível para vários tamanhos de parafusos diferentes em muitos comprimentos de espaçador.