Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Ajustável Parafusos de máquina

 (28 Produtos)

Lista Painel

Trinco de compressão - botão com orelhas/ajustável

Os Trincos de Compressão com Manípulo de Aeta são ideais para aplicações que requerem vedação melhorada em condições de vibração. São normalmente utilizados para armários e painéis de acesso em ambientes industriais.

A nossa gama inclui trincos ajustáveis e fixos, com ou sem bloqueio. Quando o trinco é de bloqueio, são fornecidas duas chaves com cada fechadura. Os trincos ajustáveis têm operação de quarto de volta com came. Os cames são vendidos separadamente.

Estes trincos podem ser utilizados em aplicações à esquerda ou à direita. Proporcionam 6mm de compressão predefinida para um melhor isolamento acústico.

  • Material: liga de zinco fundido com junta de borracha
  • Acabamento: revestimento a pó preto
  • Classificação DIN-EN 1774
  • Em conformidade com RoHS
  • Norma IP65

Trincos de compressão ajustáveis

Trincos de Compressão que apresentam uma ampla gama de aderência com parafuso ajustável. O trinco proporciona uma boa compressão e está disponível numa série de opções de compressão predefinidas, que incluem 4mm e 6mm, para um melhor isolamento acústico.

O trinco tem propriedades amortecedoras de ruído e proporciona vedação melhorada em condições de vibração e choque. O trinco está em conformidade com a norma DIN-EN 61373.

A gama dispõe de trincos de cames de quarto de volta e de opções com e sem bloqueio. Os cames e as chaves da instalação são vendidos separadamente.

  • Materiais: liga de zinco fundido e aço inoxidável
  • Opções de acabamento: cromado, revestimento a pó, mate e aço inoxidável
  • Montagem direita e esquerda

Trincos de compressão embutidos em alavanca

Trinco de alavanca de compressão à face com design desnivelado. Fornece uma boa compressão da junta e é fácil de utilizar. Adequado para aplicações à esquerda e à direita para a fixação de portas, armários ou painéis.

Adequado para espessuras de painéis inferiores a 2 mm. Disponível numa vasta seleção de preensão regulável: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm e 51-63 mm.

Estes trincos estão disponíveis com chaves iguais (5333), chaves diferentes ou sem fecho e fornecidos com 2 chaves por fecho.

  • Colour:Black

  • de 2