Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Com fecho Base acrílica Dupla face

 (6 Produtos)

Lista Painel

Fita adesiva de dupla face de elevada aderência

Fita de alta aderência pré-cortada

As fitas Duraco High Bond são fitas com um núcleo de espuma acrílica de alto desempenho que atendem a uma ampla gama de necessidades de aplicação. As fitas de alta adesão são resistentes à adulteração, ótimas para unir metais diferentes e excelentes resistentes a ciclos de temperatura. Disponível em 3 cores: transparente, branco, cinzento. Transparente é ideal para aplicações de acrílico e vidro transparentes. Os pedaços pré-cortados facilitam a aplicação - apenas puxar e colar. Especificações: Adesivo: Adesivo permanente de núcleo de espuma acrílica Faixa de temperatura de serviço: Transparente: -20 ºF a 300 ºF Branco: -20 ºF a 240 ºF Cinza: -20 ºF a 240 ºF; Aplicações: Aparelho: substitui fixadores mecânicos em aparelhos de domésticos e comerciais. Design: Fixação perfeita de painéis decorativos. Eletrónica: LCD, montagem eletrónica portátil, gabinetes de dados. Promoção de eventos: montagem de bandeiras sem costura e instalação de sinais. AVAC: substituir fixadores mecânicos e soldagem em montagem de cabeceira e unidade de ar condicionado

Fita de transferência - ATG permanente acrílica aplicada à mão

A ATG TAPE da Duraco é utilizada em dispensadores ATG e proporciona uma aplicação rápida e fácil da fita. Especificações: Adesivo: Acrílico estabilizado com vidro. Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de serviço: -20 ºF a 175 ºF. Aplicações: displays POP. Cartazes. Sinal leve. Montagem de fotos. Montagem de póster. Montagem de pasta de bolso. Emenda. Montagem do produto

Rolos de fita de alta aderência

As fitas Duraco High Bond são fitas com um núcleo de espuma acrílica de alto desempenho que atendem a uma ampla gama de necessidades de aplicação. As fitas de alta adesão são resistentes à adulteração, ótimas para unir metais diferentes e excelentes resistentes a ciclos de temperatura. Disponível em 4 cores: transparente, branco, cinzento e preto Transparente é ideal para aplicações de acrílico e vidro transparentes. Especificações: Adesivo: Adesivo permanente de núcleo de espuma acrílica Intervalo de temperatura de serviço: -20 ºF a 300 ºF Aplicações. Aparelhos: substituir fixadores mecânicos em aparelhos de consumo e comerciais. Design: Fixação perfeita de painéis decorativos. Eletrónica: LCD, montagem eletrónica portátil, gabinetes de dados. Promoção de eventos: montagem de bandeiras sem costura e instalação de sinais. AVAC: substituir fixadores mecânicos e soldagem em montagem de cabeceira e unidade de ar condicionado

Rolos de fita de espuma dupla face - permanente - acrílico Dubl Kote

O Dubl Kote Acrylic é uma fita versátil de espuma de dupla face revestida com adesivo acrílico de ambos os lados. É ideal para aplicação manual ou automatizada. Flexível para espaços de preenchimento e adaptável para unir superfícies irregulares. Os adesivos acrílicos são estáveis em termos de UV e têm boa resistência ao plastificante. . Especificações: temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de serviço: -20 ºF a 175 ºF. Aplicações. Sinalização, Outdoors, tampas, cabeçalhos, purificadores de ar, guarnição de proteção, montagem espelhada leve

Rolos de fita de película - fita de vedação 8606 de saco com fecho hermético

A 8606 é uma fita de uso geral para sacos de polietileno / polipropileno com fecho reutilizável, em que a aplicação da fita está na fase de fabricação da bolsa. Devido à grande variação nos materiais de embalagem flexível e às forças de adesão exigidas, recomenda-se que a fita seja totalmente avaliada em todas as aplicações antes da sua utilização.