Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Metal Com fecho Anilhas abertas

 (3 Produtos)


Anilhas abertas inoxidáveis

As anilhas abertas foram concebidas com a ventilação integrada para facilitar a circulação do ar e evitar a acumulação de calor, humidade ou contaminantes em aplicações em que a ventilação adequada seja fundamental. As anilhas são comuns em sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.

Esta linha de anilhas abertas em aço inoxidável é utilizada com parafusos ou outros fixadores para aumentar o desempenho e a durabilidade da montagem e são utilizadas em maquinaria industrial ou componentes automóveis.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305

Batente de bloqueio do trinco com aleta

Esta placa de bater de came é necessária em conjunto com o trinco com cadeado de bloqueio acionado ao bater a porta. É feita de aço e tem um acabamento zincado.

Trinco com aleta de bloqueio

A gama de trincos com cadeado inclui fechaduras industriais de fecho por pressão, ideais para armários grandes. As fechaduras podem ser abertas a partir do interior movendo o came. A operação de bater para fechar requer um dispositivo de fecho a encomendar com a referência 016A71E. Uma escolha de materiais, tanto de chave semelhante como de chave diferente, e a classificação IP54 fornecem uma solução para o ambiente de aplicação e segurança adicional.