Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Com fecho Tipo árvore Manípulos de tensão

 (1 Produto)

Lista Painel

Braçadeiras de cabo - montagem em forma de árvore, topo de retenção articulado

As Braçadeiras de Bloqueio Articuladas são ideais para fixar tubagem corrugada e convoluta, bem como outros feixes.

Uma nervura interna atravessa o diâmetro da braçadeira e proporciona uma fixação segura. Este design com nervuras ajuda a acomodar uma vasta gama de espessuras de painéis e pode ser aplicado a uma grande variedade de materiais. Além disso, a fixação é melhorada pela base larga com rebordo, que proporciona uma montagem estável em todas as aplicações.

A parte superior da braçadeira apresenta um mecanismo articulado que pode ser desbloqueado. Este mecanismo permite remover ou acrescentar tubos, fios e cabos à braçadeira com facilidade. Também proporciona conveniência em manutenção e reencaminhamento de feixes.

Estas braçadeiras são resistentes à corrosão, vibração e abrasão.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto e natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2.