Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Ajustadores de tubo Dobradiças de elevação

 (4 Produtos)

Lista Painel

Ajustadores de tubo

Os reguladores de tubos com parafuso de orelhas são utilizados principalmente para fixar tubos telescópicos numa posição fixa.

Fáceis de instalar: coloque o reguladores sobre as secções de ligação dos tubos. Em seguida, aperte o parafuso de orelhas incorporado para fixar firmemente os tubos na posição. O parafuso de orelhas pode ser convenientemente desenroscado para mover os tubos para uma posição alternativa à sua escolha e apertado para uma fixação firme.

  • Material: Nylon
  • Cores: preto e natural

Dobradiça parafusada de elevação

As dobradiças de elevação de aparafusar têm uma função de elevação fácil para retirar portas embutidas. A gama oferece uma seleção de materiais para se adequar aos requisitos de aplicação e acabamento. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas para o lado esquerdo ou direito. O design da dobradiça é perfurado para ser aparafusado à moldura.

Dobradiças de elevação offset de metal

As dobradiças de elevação planas de metal permitem a remoção simples e rápida da porta com um ângulo de rotação da dobradiça de 180 graus. Disponível versão para lado direito e lado esquerdo

Dobradiças em linha de elevação de metal

As dobradiças em linha de elevação de metal são dobradiças laterais fáceis de levantar para retirar portas montadas. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas no lado esquerdo ou direito.