Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Anéis anti-vibração Dobradiças de elevação

 (4 Produtos)

Lista Painel

Anéis anti-vibração

Os anéis anti-vibração ajudam a evitar a vibração em tubos telescópicos, que normalmente vibram após a instalação.

Estes anéis ajudam a otimizar o desempenho dos tubos, reduzindo o desgaste que a vibração continuada pode provocar. Também ajudam na prevenção do ruído. Além disso, os anéis também cobrem a conexão e fornecem uma aparência acabada à sua montagem.

  • Material: cloreto polivinílico (PVC)
  • Cores: preto e cinzento

Dobradiça parafusada de elevação

As dobradiças de elevação de aparafusar têm uma função de elevação fácil para retirar portas embutidas. A gama oferece uma seleção de materiais para se adequar aos requisitos de aplicação e acabamento. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas para o lado esquerdo ou direito. O design da dobradiça é perfurado para ser aparafusado à moldura.

Dobradiças de elevação offset de metal

As dobradiças de elevação planas de metal permitem a remoção simples e rápida da porta com um ângulo de rotação da dobradiça de 180 graus. Disponível versão para lado direito e lado esquerdo

Dobradiças em linha de elevação de metal

As dobradiças em linha de elevação de metal são dobradiças laterais fáceis de levantar para retirar portas montadas. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas no lado esquerdo ou direito.