Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Plástico Dobradiças ocultas Tubagem limitadora de curvatura de fibra

 (5 Produtos)

Lista Painel

Adaptadores de recorte de fibra

Adaptadores de corte de fibra convertem um furo para um conector SC num furo para um conector ST. O duplexador de fibra ótica permite que os cabos com fios de aramida sejam quebrados e terminados mecanicamente. Em nylon preto ou natural com classificação UL94 V2.

Clipes limitadores de curvaturas de fibra ótica

Os clipes limitadores de curva de fibra ótica são fabricados em nylon natural e preto. Concebidos para fornecer proteção contra quebras e dobras em quaisquer aplicações de encaminhamento de fibra. Opções com classificação UL94 V0 e UL94 V2.

Tubagem limitadora de curvatura de fibra

Permite o encaminhamento da fibra, eliminando problemas como esmagamento, dobras e micro-curvas. Ideal para aplicações de fibra soprada em curtas distâncias e aplicações de lado em curva FTTH/FTTB. Em polipropileno (PP) ou terefetalato de polibutileno (PBT). Opções de cores em preto e branco. Classificação UL94 V0.

Tubos de proteção antidobra para fibra - 1 a 4 Breakout

Os componentes de fibra ótica permitem que vários cabos de fibra ótica pequenos com aramida sejam terminados mecanicamente e de forma segura. O coletor é empilhável e faculta uma saída para até 4 fios. Um kit de desenvolvimento está também disponível e contém todos os adaptadores (OFM-4-05-19BLK). Em nylon preto com classificação UL94 V2.

Tubos de proteção antidobra para fibra - Duplexer

O duplexador de tubagem de fibra ótica limitador de curvas permite que os cabos com fios de aramida sejam quebrados e terminados mecanicamente. Disponibiliza uma vasta gama de adaptadores de entrada para cobrir OFBLT, feixes de fibra, cabos e fios de remendos de 2,5 mm a 7,00 mm de diâmetro. Opções em preto, azul e verde. Classificação UL94 V0.