Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Nylon Montagem da placa de circuito Ejetor de cartões

 (3 Produtos)

Lista Painel

Ejetores de carta PCB

Os ejetores de cartão PCI ajudam na inserção e extração de cartões. Alavancagem contra o rack de guia ou a placa de ejeção do quadro. Evite tensões indevidas e proteja os componentes, circuitos e conectores em sistemas de suporte PCI. CBE - Fixa em furos de 0,109". RCP - são fornecidos pinos de mola para a instalação

Extratores de cartão de PCI

Anexa a uma placa de PCB para facilitar a retirada e a colocação de volta na posição Guia curva para aperto com a ponta dos dedos. Encaixa-se em dois furos de 0,125" de diâmetro numa placa nominal de 1/16"

Insersores e extratores de cartões PCB

Os ejetores de cartão são instalados nos PCI para ajudar na remoção do cartão de um espaço restrito. OS extratores e ejetores de PCI são montados diretamente na placa, fornecendo uma pega para que o técnico possa puxar a placa sem tocar em nenhum dos circuitos. Os ejetores agem como uma alavanca, utilizando força mecânica contra um rack de guia ou quadro para mover a placa para fora. Os ejetores de ação nivelada auxiliam na inserção e extração de cartões