Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(6 Produtos)
Os trincos de came com manípulos em T foram concebidos para bloquear e proteger o acesso aos seus painéis e portas com um came rotativo (lingueta), que tem operação de quarto de volta. O came é fixado por encaixe na parte de trás da estrutura ou suporte. É possível montar à esquerda ou à direita.
A gama está disponível em vários materiais e acabamentos esteticamente agradáveis. Não é possível trancar estes trincos de came.
A fechadura de quarto de volta é à prova de vibrações e adequada para o lado direito e esquerdo. Só é possível abrir a fechadura empurrando e rodando o mecanismo de acionamento com a chave. Esta gama de trincos de quarto de volta inclui vários acabamentos e mecanismos de acionamento para se adequar a várias aplicações e deve ser utilizada com recortes de 16,5 x 19 mm.
Fechaduras de plástico com garras de dedo permitem que o utilizador puxe a porta aberta com facilidade. A estrela desta gama é uma ponta dupla de 5 mm com uma porca de bloqueio.
Os trincos de lingueta com pega rotativa contam com uma pega em L. São normalmente utilizados em aplicações tais como painéis elétricos e capas de máquinas.
Disponível numa variedade de materiais que incluem: Nylon, poliamida, aço inoxidável e liga de zinco fundido. A nossa gama também conta com vários acabamentos visualmente agradáveis: revestimento a pó, mate, cromado e cromado brilhante.
Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.
Os trincos de came foram concebidos para trancar e proteger o acesso aos seus painéis e portas com um came rotativo (trinco) que se fixa ao engatar a estrutura ou o fixador no lado traseiro.
Estes fechos oferecem uma montagem sem ferramentas, rápida e fácil. Podem ser montados em portas de espessura comum e são ideais para aplicações de acesso ligeiro.
A gama está disponível com vários tipos de fecho, incluindo com chave principal, chaves iguais e chaves diferentes.
Os trincos de quarto de volta com mola são fabricados em poliamida reforçada com 30% de fibra de vidro. São uma alternativa muito leve à nossa gama de trincos de quarto de volta em liga de zinco fundido.
A gama dispõe de uma grande variedade de opções de bloqueio, com tipos de cabeça que incluem palhetão duplo de 5 mm, quadrada de 8 mm, triangular de 8 mm e ranhurada.
Os trincos são fornecidos com uma porca de travamento em metal, mas pode ser comprada à parte uma porca de travamento em plástico.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar