Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Acionado por operador e ferramenta Fixo Dobradiças de fricção

 (28 Produtos)

Lista Painel

Trincos de quarto de volta para portas espessas

Os fechos de cobertura são frequentemente utilizados em painéis grossos, tais como painéis com isolamento e portas grossas. São fornecidos com uma cabeça de 5 mm de duplo palhetão e uma junta de vedação de borracha.

  • Vedação de acordo com a norma IP65
  • Material: liga de zinco fundido
  • Acabamento: cromado

Trincos de tração over centre c/ guarda

Os trincos para gavetas sobre o centro têm uma superfície lisa para um acabamento estético e funcionam com um gancho de tração. Puxam dois componentes juntos com segurança e são trancados empurrando o trinco sobre o seu centro. Esta gama de trincos destinam-se a aplicações ligeiras, em comparação com os trincos de arame. São utilizados em recipientes pequenos, caixas de metal e máquinas de limpeza industriais leves. Estão disponíveis em vários materiais para se adequarem a vários ambientes de aplicação.

Trincos mini quarto de volta com mola

Os mini fechos quarto de volta vêm numa variedade de estilos de cabeças, faixas de aderência e tipos para atender a uma variedade de necessidades de aplicação. O tipo 1 opera com uma ação de mola e é feito de uma forte liga de zinco fundido

  • de 2