Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Componentes mecánicos Parafusos de ventilação M16

 (3 Produtos)

Lista Painel

Obtenha parafusos de máquina escareados de ventilação

Os parafusos de ventilação são fixadores com características de ventilação que permitem que os gases presos no fundo de um furo roscado escape através do centro. Isto proporciona a circulação do ar dentro de uma aplicação ou montagem para evitar a formação de calor ou humidade. Os parafusos são uma opção comum para sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.

Esta linha de parafusos de ventilação conta com uma cabeça de máquina escareada com uma chave sextavada. As chaves sextavadas são adequadas para a montagem de precisão e quando a área de superfície é limitada. Idealmente adequados para utilização em caixas seladas, compartimentos e maquinaria. Fabricados em aço inoxidável.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência: 70

Parafusos de ventilação - Cabeça sextavada

Os parafusos de ventilação são fixadores com características de ventilação que permitem que os gases presos no fundo de um furo roscado escape através do centro. Isto proporciona a circulação do ar dentro de uma aplicação ou montagem para evitar a formação de calor ou humidade. Os parafusos são uma opção comum para sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.

Esta linha de parafusos de ventilação conta com uma cabeça sextavada. Idealmente adequados para utilização em caixas seladas, compartimentos e maquinaria. Fabricados em aço inoxidável.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência: 70

Parafusos ventilados - cabeça cilíndrica

Esta gama de Parafusos Ventilados apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

O núcleo oco dos parafusos atua como sistema de ventilação. A gama cumpre a norma DIN 912 (com ventilação central). São feitos de aço inoxidável austenítico limpo por ultrassons que proporciona uma muito boa resistência à corrosão, boa resistência e maquinabilidade. O material é muito utilizado na construção civil e em aplicações para o setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência 70