Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Nylon Manivelas Rebites de roquete

 (5 Produtos)

Lista Painel

Anéis retentores - nylon

A nossa gama de anéis de encaixe é fabricada em nylon e disponibiliza dois tipos diferentes: anéis de encaixe e anilhas de anéis de encaixe. São frequentemente utilizados em combinação com os rebites de roquete se o furo compatível tiver 5,5 mm de diâmetro.

Se forem utilizados anéis de encaixe com os rebites de roquete, a gama de fixação é aumentada, o que permite utilizar todo o comprimento do rebite. Esta combinação é ideal para unir aplicações muito finas.

A anilha do anel de encaixe pode ser utilizada juntamente com um anel de encaixe e um rebite de roquete, o que resulta num maior apoio para a superfície para materiais mais macios e tamanhos de furos maiores. Esta combinação é adequada para aplicações rotativas.

  • Temperatura de funcionamento: -40 C a 85 C
  • Disponível em várias cores: natural, preto, amarelo, azul, cinzento e vermelho.

Rebites de encaixe um no outro - macho/fêmea

Clipes de pressão de duas peças com partes macho e fêmea para unir dois painéis planos. Os dois rebites possuem dentes que se bloqueiam entre si para um aperto rápido e fácil, que produz um aspeto liso em ambos os lados. Fabricado em nylon 6/6, o fixador conta com baixos perfis em ambos os lados da montagem.

  • As cores incluem: preto e branco
  • Resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos

Rebites de roquete

Os rebites de roquete são fixadores de união por encaixe coloridos, fabricados em nylon e exigem a montagem de dois rebites. Basta unir os dois rebites idênticos para criar uma união na sua aplicação. Estes rebites fáceis de usar não requerem ferramentas, tais como parafusos, para a instalação.

Os rebites de roquete podem ser utilizados com anéis e anilhas de encaixe, compatíveis com furos de 5,5 mm de diâmetro.

Utilizados em combinação com um anel de encaixe, o rebite é adequado para aplicações muito finas. Os rebites de roquete também podem ser utilizados com anilhas de encaixe, que funcionam como anilhas de amortecimento, fornecendo mais suporte de superfície ao rebite de roquete.


  • Classificação de resistência às chamas UL94 V2
  • Disponível nas opções com e sem fenda
  • Temperaturas de funcionamento: -40 C até 85 C
  • Materiais: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropileno (PP) e polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cores: preto, azul, cinzento, vermelho, transparente, branco e amarelo

Rebites de encaixe um no outro - macho/fêmea, tamanho pequeno

Os Mini rebites de pressão com uma parte macho e fêmea. Em nylon 6/6 com classificação UL94 V2, RMS-01. Oferecem a solução perfeita para fixar dois painéis com uma simples pressão.

Instalam-se rapidamente, pressionando as partes macho e fêmea. Estes mini rebites de pressão em nylon são a escolha ideal para ambientes exteriores. São resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos.

  • Cores: preto e natural
  • Intervalo de temperatura: -40 C até 85 C.
  • As peças macho e fêmea são embaladas e vendidas em separado.

Rebites de encaixe um no outro - macho/fêmea, manivela

Os nossos fixadores de encaixe contam uma opção de nylon 6/6, uma opção fabricada em polietileno de baixa densidade (LDPE) e uma opção em LDPE com clipe em polipropileno (PP).

O conjunto do rebite inclui um clipe macho e uma anilha fêmea. O clipe macho é trancado na anilha fêmea, formando uma unidade para manter as superfícies juntas. Este conjunto de rebites é a escolha ideal para paineis corrugados.

  • Instalação rápida e fácil
  • As cores incluem: natural, preto, branco e alta visibilidade (transparente).