Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(3 Produtos)
As porcas cegas são ideais para cobrir e proteger um parafuso que se destaca na sua aplicação
"Esta gama de puxadores apresenta um design todo em metal. A forma fêmea em ângulo reto tem o ombro arredondado, com orifícios de montagem roscados na sua base. O design de uma peça é suave, forte e durável. Estes puxadores oferecem um produto acabado de alta qualidade com opções que podem ser montadas na traseira ou no lado do operador.
Os puxadores em forma de U são visualmente agradáveis e oferecem uma aparência limpa e organizada. Podem ser usados numa variedade de aplicações, incluindo coberturas de máquinas, unidades de armazenamento e painéis de acesso.
Cada puxador é fornecido com discos de posicionamento, anéis de revestimento, parafusos e anilhas - quando aplicável.
Trincos de Compressão que apresentam uma ampla gama de aderência com parafuso ajustável. O trinco proporciona uma boa compressão e está disponível numa série de opções de compressão predefinidas, que incluem 4mm e 6mm, para um melhor isolamento acústico.
O trinco tem propriedades amortecedoras de ruído e proporciona vedação melhorada em condições de vibração e choque. O trinco está em conformidade com a norma DIN-EN 61373.
A gama dispõe de trincos de cames de quarto de volta e de opções com e sem bloqueio. Os cames e as chaves da instalação são vendidos separadamente.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.