Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Baioneta Montagem em duas faces Montagem da placa de circuito

 (8 Produtos)

Lista Painel

Apoios PCI de base em concha

Esta gama de suportes para PCB tem um acessório inferior arredondado que acrescenta estabilidade extra e cobre o acessório. Estão disponíveis com partes superiores de bloqueio de dois tipos: baioneta ou lágrima.

Apoios com rosca sextavados

Estes espaçadores têm uma extremidade macho roscada que é montada de forma segura utilizando uma porca sextavada. A extremidade superior tem um nariz de baioneta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Apoios de pressão para PCB

Estes espaçadores possuem um encaixe em árvore flexível, que tranca em furos redondos, roscados, perfurados ou cegos. Estão disponíveis nas opções com e sem bloqueio.

Espaçador com parafusos

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Pilares de suporte - parafusados

Estes suportes são montados com segurança com um parafuso #4 ou M3. O design offset permite empilhamento denso.

Pilares de suporte de PCI - fixação por parafuso prisioneiro

Estes suportes são instalados na placa inferior, empurrando-os para um parafuso ou furo M8 ou M4. Os dentes dentro do espaçador agarram-se nas roscas. A fixação superior é um nariz de baioneta de bloqueio.

Pilares de suporte para PCI - quarto de volta

O suporte snap lock padrão é ideal para a montagem rápida em aplicações de empilhamento de PCI e a fixação de um quarto de volta ajuda na facilidade de aplicação

Suportes de rosca para PCB

Estes espaçadores têm uma fixação única de fundo auto-roscante. O furo roscado onde entram age como um dado e enfia a extremidade inferior quando aparafusado. Podem ser utilizados num furo roscado #8 ou M4. São facilmente instalados à mão com força mínima. A fixação superior é uma ponta de baioneta de bloqueio.