Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Nylon Fecho de pressão (snap fit) Montagem de PCB

 (8 Produtos)

Lista Painel

Apoios PCI antirrotação

Esta gama de suportes segura a placa pela borda, minimizando o espaço necessário. Estão disponíveis com ou sem ponta de bloqueio para proporcionar uma força de retenção extra.

Apoios com rosca sextavados

Estes espaçadores têm uma extremidade macho roscada que é montada de forma segura utilizando uma porca sextavada. A extremidade superior tem um nariz de baioneta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Apoios de bloqueio de borda para PCB – encaixe

As uniões articuladas laterais fornecem uma fixação segura na lateral do PCI e o encaixe na montagem e no nariz de fixação são ideais para uma montagem rápida. O PCI é facilmente removido para manutenção.

Apoios de bloqueio de canto/borda para PCB

O feixe desliza facilmente para dentro e para fora. Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. Vêm em sete tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe. PVC classificação UL94 V-0 com adesivo acrílico.

Apoios de bloqueio invertido em PCB

Estes suportes de montagem invertida são reinstalados a partir da parte inferior do chassis. Têm uma cabeça de botão fina para protusão mínima sob o chassi. A parte superior do suporte, onde apoia o PCB, inclui quatro opções: Encaixe, Baioneta, Ponta de seta e Apoio plano.

Comprar pilares de suporte - fixação por fecho em borda - fixação parafusada, nariz longo

O suporte de travamento em borda fornece uma retenção segura na lateral do PCI, permitindo uma fácil remoção. Suportes de travamento em borda são muito seguros e fiáveis. Montam-se com um parafuso auto-roscante.

Pilares de suporte de PCI - Touch Control

O suporte snaplock standard é ideal para a montagem rápida em aplicações de empilhamento de PCB. A mola integrada permite a flexão do painel de topo e é adequada para painéis de controlo de toque.

Pilares de suporte de PCI - travamento reverso/retenção no borda

Esses suportes são montados a partir da parte inferior do chassi, deixando pouca protuberância do lado de fora. Ssão montados num furo quadrado de 0,375 x 0,313 no quadro para impedir a rotação. Fixa a placa do PC no lugar com um braço de retenção de borda que é libertável.