Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(4 Produtos)
Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.
A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.
A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.
Como a tampa antipoeira da virola fornece proteção ambiental para virolas de 2,5 mm. O material de elastómero de termoplástico preto (TPE) flexível está em conformidade com RoHS. Este material é durável e oferece um ajuste firme.
As tampas antipoeira de fibra ótica oferecem proteção ambiental para adaptadores de conectores SMA, ST e FC. O material de PVC preto flexível é durável e fornece um ajuste confortável.
As tampas do conector de fibra ótica impedem que os elementos, corpos estranhos indesejados e sujidade entrem nas fibras e cabos. A nossa gama conta com tampas de pó com uma corrente de metal com 6.35 cm de comprimento. Opções de material: HDPE, PVC, aço inoxidável e TPE. Cores: preto, verde, natural, vermelho e branco.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Atualmente o nosso site está com problemas de carregamento de páginas. Caso esteja a ter alguma dificuldade, contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente diretamente pelo telefone +34 936 064 210 ou envie um e-mail para sales@essentracomponents.es e a nossa equipa terá todo o prazer em ajudá-lo diretamente. Pedimos desculpa por qualquer inconveniente.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.