Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(5 Produtos)
Uma mistura de encaixe para rodízios, incluindo placas de encaixe para rodízios, fichas em metal ou plásticas, hastes Gripneck e roscadas. Compatível com rodízios com montagem em furo cego. Escolha de acordo com o método de fixação desejado e tamanhos dos orifícios de montagem do rodízio. Dispõe de uma escolha de opções de materiais de acordo com as necessidades da sua aplicação.
Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.
A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.
A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.
Como a tampa antipoeira da virola fornece proteção ambiental para virolas de 2,5 mm. O material de elastómero de termoplástico preto (TPE) flexível está em conformidade com RoHS. Este material é durável e oferece um ajuste firme.
As tampas antipoeira de fibra ótica oferecem proteção ambiental para adaptadores de conectores SMA, ST e FC. O material de PVC preto flexível é durável e fornece um ajuste confortável.
As tampas do conector de fibra ótica impedem que os elementos, corpos estranhos indesejados e sujidade entrem nas fibras e cabos. A nossa gama conta com tampas de pó com uma corrente de metal com 6.35 cm de comprimento. Opções de material: HDPE, PVC, aço inoxidável e TPE. Cores: preto, verde, natural, vermelho e branco.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar