Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Montagem anterior Puxadores

 (9 Produtos)

Lista Painel

Maçanetas embutidas - aparafusadas

As pegas fixação de parafuso embutidas podem ser montadas numa porta ou painel com pinos de fixação. A montagem embutida é ideal para áreas onde uma pega saliente poderia inibir a funcionalidade ou num espaço limitado.

Puxadores - através do furo arqueadas

Os conjuntos de puxadores arqueados through hole são montados na frente com perfis ergonómicos para agradar a estética e conforto durante o uso. A extensa gama de designs e materiais é adequada para várias aplicações e ambientes.

Puxadores - montagem com flange/metal

Os puxadores com dobradiças com fixação em flange são pegas de mola de serviço pesado que ficam niveladas quando não estão em uso. A pega é feita de nylon preenchido com fibra de vidro e o desenho com mola retorna à posição plana automaticamente.

Puxadores - ângulo reto through hole

Os conjuntos de puxadores arqueados through hole de alta qualidade têm hastes sólidas feitas de aço inoxidável 316 de precisão e são eletropolidas para um acabamento brilhante sem brilho. As hastes têm dois O-rings para segurar e selar a tubagem num ângulo reto.

Puxadores – acionados por mola

Esta gama de puxadores de mola foi concebida para controlar o movimento de retorno do puxador. A mola permite bloquear ou devolver o puxador à sua posição. Estes puxadores são particularmente adequados para puxar ou levantar. Estão disponíveis em vários formatos e materiais para se adequarem a várias aplicações.

Puxadores – metal em U

A nossa gama de puxadores metálicos em forma de U é feita de um tubo tubular de forma redonda, quadrada ou oval, em caso de uma necessidade mais ergonómica ser requerida. A gama oferece uma escolha de material e acabamentos para se adequar a vários ambientes de aplicação e apelo estético ao produto acabado. O design com diferentes ângulos proporciona uma escolha de ângulos de tração. Dependendo da necessidade de montagem, existe uma seleção para montagem frontal e traseira.

Puxadores – metal em arco

A gama de puxadores em forma de arco arredondado tem um perfil semiplano que os torna ideais para quando são necessários dois puxadores em painéis de abertura próximos.

Estes puxadores leves são de design grande e encontram-se disponíveis numa variedade de materiais metálicos e acabamentos esteticamente agradáveis. São montados por detrás com dois parafusos M6.

  • Material: , aço, liga de zinco fundido, alumínio, aço inoxidável
  • Cor: , preto, natural, cinzento, prateado

Puxadores – plástico em arco

Os puxadores em forma de U são leves e oferecem um acabamento limpo. Esta gama de alças inclui muitos tamanhos e estilos diferentes para atender a uma ampla gama de aplicações, incluindo; elétrica e máquinas, armários, entre outros. Além de atender a diversos setores, como; hotelaria, assistência médica, serviços de transporte, manufatura e muito mais.

A linha apresenta opções ergonómicas e opções mais voltadas para aplicações pesadas, como aplicações em máquinas. Os muitos estilos e formas destes puxadores beneficiam de uma variedade de propriedades, como; resistência ao impacto, estabilidade, resistência às intempéries e aos raios UV - isso significa que a linha é extremamente flexível e versátil não apenas na forma como pode ser usada, mas também onde.

  • Material: PA, Nylon, tecnopolímero à base de poliamida reforçado
  • Cor: preto, cor de laranja, cinzento, verde, amarelo, azul, vermelho, branco
  • Opções de montagem frontal e traseira

Puxadores – plástico em ponte

Esta linha de puxadores têm uma forma de ponte com uma barra retangular. Esses puxadores fortes são normalmente utilizados para abrir e fechar portas e para tampas em armários pesados.

São uma opção económica adequada para várias aplicações e indústrias, incluindo; ferroviária, máquinas e equipamentos elétricos ou industriais.

A nossa oferta apresenta uma seleção de opções de materiais e acabamentos que se adequam a diferentes ambientes, bem como uma variedade de resistências de tração e estilos de rosca. A gama também tem opções adequadas para montagem frontal ou traseira.

  • Material: duroplástico, termoplástico
  • Cor: branco, preto, amarelo, natural