Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

RoHS Roscada Peças e acessórios

 (4 Produtos)

Lista Painel

Quick Fit Connector Caps

Quick Fit Connector Caps are designed for easy and secure connections to connectors, fittings, and ports.

Provides reliable protection against contamination, moisture, and physical damage. Their reusability and durability make them a cost-effective option for both temporary and long-term protection.

Used in a variety of sectors, including automobiles, manufacturing, and hydraulics.

  • Flexible and ergonomic design ensures a snug fit.
  • Simple installation and removal, without the need for tools or complicated processes.
  • Resistant to impacts, chemicals, and temperature fluctuations.
  • They can be reused.
Material: LDPE Colour: Yellow Series Code: SRQCF

Tampão de pressão

Os tampões de pressão são uma opção versátil para tapar furos ou orifícios durante o transporte, processo de pintura ou num produto acabado. Estes tampões LDPE protegem o operador contra as superfícies irregulares de furos cortados. O tampão também pode ser utilizado para proteger as roscas internas. Adicionalmente, os tampões podem ser utilizados para ocultar e proteger furos durante um processo de pintura a baixa temperatura. Disponíveis com cabeça chata ou abobadada, estes tampões também se encontram disponíveis em várias cores, podendo assim ser utilizados para fins de identificação por cor ou para combinar com produtos acabados. Estes tampões têm como vantagem serem simples de aplicar, bastando pressioná-los.

Tampões de ajuste de pressão (snap fit)

Os tampões de encaixe rápido têm uma única volta, proporcionando um ajuste justo quando colocados na posição. O tampão é projetado com uma aba central para permitir uma forte aderência para o aperto e fácil remoção. A gama é adequada para roscas métricas, BSP e UNF.

Tampas e tampões cónicos - padrão

Os tampões e tampas cónicos padrão foram concebidos para cada peça para cobrir múltiplos O.D. ou tapar múltiplos I.D. O material duradouro protege contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.