Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(3 Produtos)
Os parafusos de ventilação são fixadores com características de ventilação que permitem que os gases presos no fundo de um furo roscado escape através do centro. Isto proporciona a circulação do ar dentro de uma aplicação ou montagem para evitar a formação de calor ou humidade. Os parafusos são uma opção comum para sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.
Esta linha de parafusos de ventilação conta com uma cabeça de máquina escareada com uma chave sextavada. As chaves sextavadas são adequadas para a montagem de precisão e quando a área de superfície é limitada. Idealmente adequados para utilização em caixas seladas, compartimentos e maquinaria. Fabricados em aço inoxidável.
A escolha ideal para o setor alimentar e de hotelaria, estes rodízios de catering serão, muito provavelmente, utilizados em equipamentos como carrinhos de serviço, fornos e outros equipamentos de confeção alimentar portáteis, latões do lixo, unidades de cozinha, prateleiras de arrumação, entre outros. A nossa gama inclui pneus fabricados em vários materiais, incluindo poliuretano, aço inoxidável e nylon. Está disponível uma vasta gama de capacidades de carga e opções de tamanhos para responder às necessidades da sua aplicação.
Os rodízios de alta temperatura são ideais para equipamentos como rodas de fornos, bem como em aplicações em que se esperem altas temperaturas, tais como equipamentos de fornos industriais e autoclaves. Além de outras aplicações que exijam resistência a altas temperaturas. A nossa gama inclui rodízios de orifício de parafuso, placa fixa e placa rotativa. É disponibilizada uma variedade de opções de materiais e cores, incluindo termoplástico, aço inoxidável e borracha. Estão disponíveis diferentes capacidades de carga e tamanhos.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.