Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Polipropileno Sem bloqueio Bobinas para fibra

 (2 Produtos)

Lista Painel

Rodízios médicos

Os rodízios médicos são fundamentais na mobilidade do equipamento no setor dos cuidados de saúde em hospitais, casas de repouso, laboratórios, entre outros. Entre em qualquer instalação de cuidados de saúde e encontrará equipamentos portáteis, tais como monitores e dispositivos de pacientes, ventiladores, camas, carrinhos médicos, guinchos, cadeiras de rodas, entre outros equipamentos, e todos utilizam rodízios e rodas. A nossa vasta gama conta com diferentes tipos de rodízios, incluindo Levina, Linea, Twinwheel, rotativos, placa fixa, entre outros. Estes rodízios são disponibilizados numa vasta gama de cores e materiais, tais como poliuretano, aço banhado a zinco e nylon. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Rodízios para mobiliário e escritório

Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.