Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

NEMA Acionado por chave Sem chave

 (2 Produtos)

Lista Painel

Trincos came com pega rotativa - pega em L

Os trincos de lingueta com pega rotativa contam com uma pega em L. São normalmente utilizados em aplicações tais como painéis elétricos e capas de máquinas.

Disponível numa variedade de materiais que incluem: Nylon, poliamida, aço inoxidável e liga de zinco fundido. A nossa gama também conta com vários acabamentos visualmente agradáveis: revestimento a pó, mate, cromado e cromado brilhante.

Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.

  • Opções de tipo de bloqueio: Eurokey, chave de quarto de volta, botão de pressão, chaves iguais, chaves diferentes e sem chave
  • Várias orientações de montagem: esquerda, direita e universal
  • Montagem com parafuso
  • Classificação DIN-EN 1774

Trincos de compressão - pega em T

Os Trincos de Compressão com Manípulo em T são operados manualmente e têm um design fixo. São utilizados numa gama de aplicações de ferragens de acesso e são uma excelente escolha para armários e painéis de acesso.

A nossa gama está disponível nas opções com ou sem bloqueio. Todos os trincos com bloqueio são fornecidos com duas chaves. Todos os trincos são fornecidos com junta de vedação de borracha e 6mm de compressão predefinida, para aumentar o isolamento acústico.

  • Material: liga de zinco fundido
  • Opções de acabamento: cromado e revestido a pó preto