Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

DIN Terminações de tubo Alavancas de controlo

 (3 Produtos)

Lista Painel

Ponteiras redondas - cónicas

As ponteiras redondas cónicas são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

Material: PVC, Nylon Cor: branco, preto, natural

Tampas de extremidade de tubo com nervuras

Estas tampas de tubos com nervuras não são roscadas e encontram-se disponíveis em vermelho ou amarelo, oferecemos uma ampla gama de tamanhos para atender à sua aplicação. São ideais para proteger tubagens, tubos e varas roscadas ou não roscadas. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.

Tampas de tubo de tamanho padrão

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN