Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
As varas e tirantes totalmente roscados são ideais para aplicações onde a cabeça do parafuso não é necessária ou o espaço é precioso. Fixando-se completamente no material, podem ser enroscados na aplicação.
A gama de tubos termorretráteis de uso geral é versátil em termos de possibilidades de aplicação e opções de estilo e cor. A formulação especialmente projetada garante que a tubagem atenda ao padrão de UL224. É livre de substâncias nocivas ao meio ambiente, como PBBO, PBB e PBBE. Nenhuma dioxina é produzida quando a tubagem é queimada. Com uma baixa temperatura de encolhimento, alta flexibilidade e resistência mecânica superior, este produto é amplamente utilizado nas áreas de comunicação, eletrónica e veículos especializados. A versão listrada amarelo e verde é altamente retardadora de chama, possui alta resistência a raios UV e possui excelentes propriedades físicas, químicas e elétricas
A gama de tubos termorretráteis de uso geral é versátil em termos de possibilidades de aplicação e opções de estilo e cor. Com uma baixa temperatura de encolhimento, alta flexibilidade e resistência mecânica superior, este produto é amplamente utilizado nas áreas de comunicação, eletrónica e veículos especializados. A versão sem cor é para aplicações onde a propriedade retardadora de chama não é necessária, mas o isolamento elétrico e o desempenho mecânico são importantes. Este produto está de acordo com os substratos de maneira mais uniforme, com menor variação longitudinal, em vez da maioria dos tubos de PVC. A superfície polida é uma cobertura atrativa para muitas aplicações automóveis, de eletrodomésticos e de bens de consumo.
A gama de tubos termorretráteis de uso geral é versátil em termos de possibilidades de aplicação e opções de estilo e cor. A versão não-adesiva da tubagem 3:1 é altamente flexível e é amplamente utilizada para isolamento elétrico, pois protege os componentes em linha, desconecta terminais e emendas com o seu alto isolamento e excelente resiliência. Também inclui feixes de fios para chicotes leves muito flexíveis. Pode ser usado para identificar ou codificar por cores fios, cabos, terminais e componentes
A tubagem termorretrátil revestida por adesivo fornece isolamento e vedação em aplicações como chicotes de fios e emendas. Esta tubagem está disponível numa variedade de cores para codificar componentes e é compatível com RoHS. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.