Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Fita para mascaramento Volantes 250°C

 (2 Produtos)

Lista Painel

Fita adesiva - discos

A Essentra Components oferece 5 materiais diferentes de discos de mascaramento, disponíveis em múltiplos diâmetros e espessuras. Os nossos discos suportam diversas faixas de temperatura e são utilizados em muitas aplicações diferentes.

Fita de mascaramento - alta temperatura

As nossas fitas de isolamento para altas temperaturas são fornecidas num rolo contínuo e suportam temperaturas entre 80 C e 260 C. Não deixam resíduos ao remover para que não fiquem resíduos de adesivo inestéticos para trás. Estas são fitas multiusos e adequadas para a maior parte de aplicações de baixas temperaturas, bem como para uma grande variedade de aplicações de altas temperaturas para responderem às necessidades dos seus projetos.

A gama inclui fitas de poliéster com uma temperatura máxima até 180 C; a versão azul, mais fina, é fornecida com uma espessura de 25 mícrons e é ideal para aplicações curvas. A versão verde, mais grossa, é fornecidas com uma espessura de 38 mícrons e pode ser utilizada para aplicações de revestimento com pó e anodização.

A nossa fita de poliamida de alto desempenho é ótima para aplicações de revestimento elétrico (E-coating). A fita em rolo castanha conta com uma temperatura máxima de 260 C e oferece uma excelente resistência aos químicos e abrasão.

A nossa gama inclui uma fita Eze-wrap de borracha de silicone, que suporta uma temperatura máxima de +204 C. Esta fita de fusão automática cola-se a si própria para formar uma massa homogénea, fornecendo uma excelente vedação. Excelente para objetos de formas irregulares.

Por que não experimenta a nossa fita de pano de fibra de vidro com uma temperatura máxima de 250 C. Esta fita é resistente aos solventes e à abrasão e o material de trama apertada é incrivelmente resistente aos rasgões. A escolha ideal para aplicações de alta pressão, tais como jato de areia.

Também oferecemos uma vasta gama de fitas isoladoras em papel com intervalos de temperatura de 80 C a 180 C. São a escolha ideal para aplicações de pintura.