Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(5 Produtos)
Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores redondos são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para uso quando for necessária alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.
A nossa gama de volantes com raios de metal proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.
Os volantes de controlo com efeito de alavanca para aplicações industriais destinam-se a ajustar o posicionamento em máquinas de grande porte. O desenho de 4 raios permite um manuseamento seguro do operador, e por isso não estão equipados com pegas. A gama oferece uma escolha de material para se adequar ao ambiente de aplicação.
As nossas rodas de mão em branco lobadas são ideais para diversas aplicações, desde equipamentos de fabricação de metal até móveis de exibição, disponíveis em diversos estilos e tamanhos. Os lados lobados são fáceis de segurar.
Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar