Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

TPE Passa-fios Volantes Passa fios

 (3 Produtos)

Lista Painel

Passa-fios abertos - passa-fios de encaixe rápido

Passa-fios de encaixe rápido têm uma aresta biselada que permite uma rápida instalação, requerendo pressão apenas de um lado para fixar num painel. Ideal quando o acesso ao outro lado do painel é restrito.

Passa-fios abertos padrão

Contamos com uma vasta seleção de passa-fios abertos padrão, disponíveis numa grande variedade de materiais. O design de encaixe permite uma instalação rápida e fácil. O PVC preto ajuda a proteger os fios e cabos que passam pelos painéis. A borracha termoplástica preta é resistente à maioria dos óleos e lubrificantes e conseguem suportar temperaturas que variam entre os -40 C e os +135 C. A TPE é uma alternativa mais ecológica ao PVC, que é adequado a ambientes exigentes com intervalos de temperaturas de trabalho mais alargados. É um material muito estável que oferecem uma longa vida operacional. O EPDM é um material resistente ao calor para utilização em ambientes com temperaturas extremas, dos -40 C até aos +125 C. Também lhe poderá interessar a nossa linha de tampões cegos, espaçadores macho-fêmea e anilhas planas.

Passa-fios com membrana - fixação em furo

Adequado para aplicações onde o espaço é limitado e flexibilidade e aparência são importantes. Instalação rápida e fácil sem ferramentas. Montagem fácil e à prova de poeira. Adequado para furos sem rosca.