Meniu Caută

Mânere înclinate pentru dulap - tip mamă, metal

În stoc

Această gamă de mânere de tip bară are un design integral din metal. Forma de tip mamă în unghi drept este prevăzută cu o treaptă rotunjită, cu găuri de montare filetate la bază. Designul dintr-o singură bucată este uniform, solid și durabil. Aceste mânere de tip bară oferă un produs finit de înaltă calitate, cu opțiuni de montare fie pe partea din spate, fie pe partea operatorului.

Mânerele au o formă de U plăcută la vedere, care oferă un aspect îngrijit și ordonat. Acestea pot fi folosite într-o varietate de aplicații, inclusiv în cazul capacelor de utilaje, unităților de depozitare și panourilor de acces.

Fiecare mâner este furnizat cu discuri de amplasare, inele de îmbrăcare, șuruburi și șaibe - acolo unde este cazul.

  • ‌Culoare: naturală

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
67 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanță orificiu de montare Material mâner Tip montare Stil mâner Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
M5
100.0 mm
Oțel inoxidabil
Threaded
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
180.0 mm
Oțel inoxidabil
Threaded
Sertar
34,3134 RON - 34,3134 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
250.0 mm
Oțel
Threaded
Sertar
23,8482 RON - 23,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
120.0 mm
Oțel
Threaded
Sertar
27,7126 RON - 27,7126 RON 67 În stoc
M5
180.0 mm
Oțel
Filetat mamă
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
55.0 mm
Oțel inoxidabil
Filetat mamă
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
200.0 mm
Oțel inoxidabil
Threaded
Sertar
  • din 4
Mâner U 86.0 mm M5 Aluminiu

10254240

Interval de preț
75,9028 RON - 75,9028 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Stil mâner
    Tragere
  • Dimensiune filet
    M5
  • Material mâner
    Aluminiu
  • Tip montare
    Gaură filetată; montare pe spate
  • Cod Vamal
    8302420090
Mâner unghiular 128.0 mm M6 Aluminiu

10193600

Interval de preț
64,7584 RON - 56,9135 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Stil mâner
    Dulap înclinat
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material mâner
    Aluminiu
  • Tip montare
    Rear Threaded Blind Hole
  • Cod Vamal
    7616999099
Mâner U 180.0 mm M5 Aluminiu

10254264

Interval de preț
98,9174 RON - 98,9174 RON

Niveluri de stoc
127 În stoc
Caracteristici
  • Stil mâner
    Tragere
  • Dimensiune filet
    M5
  • Material mâner
    Aluminiu
  • Tip montare
    Gaură filetată; montare pe spate
  • Cod Vamal
    7616999099
Mâner U 120.0 mm M5 Aluminiu

10254257

Interval de preț
238,7985 RON - 91,0314 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Stil mâner
    Tragere
  • Dimensiune filet
    M5
  • Material mâner
    Aluminiu
  • Tip montare
    Gaură filetată; montare pe spate
  • Cod Vamal
    8302420090
Mâner unghiular 128.0 mm M8 Aluminiu

10193617

Interval de preț
81,0781 RON - 71,289 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Stil mâner
    Dulap înclinat
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material mâner
    Aluminiu
  • Tip montare
    Rear Threaded Blind Hole
  • Cod Vamal
    7616999099
Mânere tragere 180.0 mm M5 Oțel

20053598

Interval de preț
27,7126 RON - 27,7126 RON

Niveluri de stoc
67 În stoc
Caracteristici
  • Stil mâner
    Sertar
  • Dimensiune filet
    M5
  • Material mâner
    Oțel
  • Tip montare
    Filetat mamă
  • Distanță orificiu de montare
    180.0 mm