Niturile tubulare sunt un dispozitiv de fixare convenabil utilizat în principal atunci când accesul la panouri este limitat sau restricționat pe o parte. Aceasta înseamnă că acestea tind să fie instalate pe partea din spate (oarbă) a aplicației, permițând unirea componentelor.
Potrivite pentru aplicații ușoare până la medii; aceste nituri pot fi folosite în locul adezivilor, șuruburilor, piulițelor și bolțurilor. Niturile acestea fixează permanent două materiale împreună. Sunt ideale pentru aplicații subțiri și potrivite pentru materiale precum lemn, metale și materiale plastice.
Se instalează cu ușurință, cu un ciocan sau cu o unealtă specială de nituire. Niturile sunt introduse într-o gaură etanșă a panoului, trecând prin cele două materiale care sunt nituite.
Niturile din gama aceasta sunt puternice, dar ușoare. Oferă proprietăți bune de izolare electrică, precum și rezistență la vibrații, abraziune și coroziune.
Această gamă oferă opțiuni care pot fi instalate folosind un pistol cu nituri, disponibil pentru achiziționare separat.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Material | Înălțime cap | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5015 RON - 2,4277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.161 in
4.1 mm
|
Negru
|
Nailon; Policarbonat
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 1,7681 RON - 2,8767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.193 in
4.9 mm
|
Bej
|
Nailon; Policarbonat
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 1,7822 RON - 1,7822 RON | 7000 În stoc |
|
Natural
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
| 2,091 RON - 2,091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 1,7261 RON - 2,1611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.193 in
4.9 mm
|
Alb
|
Nailon; Policarbonat
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 0,6623 RON - 0,7184 RON | 900 În stoc |
0.13 in
3.3 mm
|
Gri
|
Nailon; Policarbonat
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 0,8574 RON - 0,9275 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.161 in
4.1 mm
|
Gri
|
Nailon; Policarbonat
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 1,5717 RON - 1,5717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.224 in
5.7 mm
|
Gri
|
Nailon; Policarbonat
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,6792 RON - 0,7409 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
Bej
|
Nailon; Policarbonat
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
| 1,284 RON - 1,5998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
| 1,4594 RON - 1,8242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.161 in
4.1 mm
|
Negru
|
Nailon; Policarbonat
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 1,5015 RON - 2,4277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.161 in
4.1 mm
|
Alb
|
Nailon; Policarbonat
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,7704 RON - 0,7844 RON | 100 În stoc |
0.13 in
3.3 mm
|
Alb
|
Nailon; Policarbonat
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
| 2,1751 RON - 2,7084 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,9921 RON - 1,0791 RON | 1753 În stoc |
0.193 in
4.9 mm
|
Gri
|
Nailon; Policarbonat
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
||
| 1,6559 RON - 1,6559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.224 in
5.7 mm
|
Gri
|
Nailon; Policarbonat
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
| 1,4173 RON - 1,4173 RON | 11000 În stoc |
|
Natural
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
| 1,6559 RON - 1,6559 RON | 1000 În stoc |
|
Natural
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 1,8384 RON - 1,8384 RON | 300 În stoc |
|
Natural
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 2,133 RON - 2,133 RON | 900 În stoc |
|
Natural
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina