Meniu Caută

Șuruburi cu filet parțial - cap cu profil foarte redus

În stoc

Această gamă de șuruburi cu filet parțial include șuruburi cu cap ultra-jos, cu acționare cu priză hexagonală. Dimensiunile înălțimii capului acestor șuruburi cu profil foarte mic sunt aproximativ 1/3 din cele ale șuruburile normale cu filet parțial. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate în mod ideal acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații farmaceutice și alte aplicații.

  • Dimensiunile înălțimii capului acestor șuruburi cu profil foarte mic este de aproximativ 1/3 din cele ale șuruburilor normale cu filet parțial.
  • Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
  • Potrivite pentru aplicații farmaceutice și alte aplicații.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Series Code:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
168 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Material l2 A/F Cumpără
12,229 RON - 17,4696 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
1.3
10.0
Inoxidabil înnegrit 316
5.0
2.5
27,302 RON - 38,9821 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.0
3.5
12.0
Oţel inoxidabil 316
16.0
6.0
37,585 RON - 53,7064 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.0
3.5
40.0
Inoxidabil înnegrit 316
16.0
6.0
11,43 RON - 16,3216 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
1.3
4.0
Inoxidabil înnegrit 316
5.0
2.5
21,113 RON - 30,1475 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
1.7
20.0
Inoxidabil înnegrit 316
6.0
3.0
11,929 RON - 17,0204 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
2.0
16.0
Inoxidabil înnegrit 316
11.0
4.0
26,354 RON - 37,6344 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
2.0
40.0
Inoxidabil înnegrit 316
11.0
4.0
10,781 RON - 15,4231 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
1.3
12.0
Oţel inoxidabil 316
4.0
2.0
24,308 RON - 34,6896 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
2.0
25.0
Oţel inoxidabil 316
11.0
4.0
21,113 RON - 30,1475 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
1.7
30.0
Inoxidabil înnegrit 316
6.0
3.0
14,924 RON - 21,3129 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
1.3
25.0
Inoxidabil înnegrit 316
5.0
2.5
25,705 RON - 36,736 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
2.0
25.0
Inoxidabil înnegrit 316
11.0
4.0
29,499 RON - 42,1266 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.0
3.5
20.0
Oţel inoxidabil 316
16.0
6.0
11,131 RON - 15,8724 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
1.3
4.0
Inoxidabil înnegrit 316
4.0
2.0
24,907 RON - 35,588 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
2.0
40.0
Oţel inoxidabil 316
11.0
4.0
35,538 RON - 50,7616 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.0
3.5
30.0
Oţel inoxidabil 316
16.0
6.0
11,131 RON - 15,8724 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
1.3
6.0
Inoxidabil înnegrit 316
4.0
2.0
13,926 RON - 19,9153 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
1.7
5.0
Inoxidabil înnegrit 316
6.0
3.0
18,717 RON - 26,7534 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
2.7
8.0
Oţel inoxidabil 316
12.0
5.0
25,705 RON - 36,736 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
2.7
25.0
Oţel inoxidabil 316
12.0
5.0
  • din 9
Șurub guler M6 8.0 6.0 Oţel inoxidabil 303

20142827

Interval de preț
22,99 RON - 16,09 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Șurub guler M4 5.0 20.0 Oţel inoxidabil 303

20142735

Interval de preț
20,59 RON - 14,41 RON

Niveluri de stoc
115 În stoc
Caracteristici
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0