Meniu Caută

Șuruburi de acoperire cu cap bombat

În stoc

Șuruburile autofiletante cu cap bombat pot fi instalate cu ajutorul unei șurubelnițe în cruce, fiind ideale pentru îmbinarea panourilor subțiri. Realizate din poliftalamidă umplută cu sticlă 45%, finisaj negru.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Material Lungimea filetului Cumpără
0,4312 RON - 0,4312 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
PPA
13.0 mm
0,6079 RON - 0,6079 RON 7051 În stoc
4.2 mm
PPA
16.0 mm
0,7393 RON - 0,7393 RON 2400 În stoc
4.8 mm
PPA
19.0 mm
1,5333 RON - 1,5333 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
PPA
50.0 mm
0,6064 RON - 0,6064 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
PPA
6.5 mm
0,5804 RON - 0,5804 RON 100 În stoc
3.5 mm
PPA
16.0 mm
0,7037 RON - 0,7037 RON 1200 În stoc
4.8 mm
PPA
9.5 mm
2,6697 RON - 2,6697 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
PPA
22.0 mm
1,4923 RON - 1,4923 RON 900 În stoc
6.3 mm
PPA
19.0 mm
0,5284 RON - 0,9652 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
PPA
16.0 mm
3,19 RON - 8,0913 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
PPA
50.0 mm
0,9638 RON - 1,7524 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
PPA
6.5 mm
2,081 RON - 3,2721 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
PPA
16.0 mm
1,2075 RON - 1,9714 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
PPA
22.0 mm
  • din 2
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 4.2 mm 13.0 mm PPA Negru

10376690

Interval de preț
1,903 RON - 1,1788 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    13.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PPA
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.1 mm
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 4.2 mm 16.0 mm PPA Negru

10376706

Interval de preț
1,0268 RON - 0,5627 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PPA
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.1 mm
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 4.2 mm 13.0 mm PPA

10105511

Interval de preț
0,7667 RON - 0,7667 RON

Niveluri de stoc
1844 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    13.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PPA
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.1 mm
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 4.8 mm 16.0 mm PPA

10105559

Interval de preț
0,7804 RON - 0,7804 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PPA
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    3.7 mm
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 8.0 mm 50.0 mm PPA

10105634

Interval de preț
2,2316 RON - 2,2316 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PPA
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 4.8 mm 13.0 mm PPA

10105542

Interval de preț
0,6776 RON - 0,6776 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    13.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PPA
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    3.7 mm
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 4.5 mm 38.0 mm PPA

10105580

Interval de preț
1,1322 RON - 1,1322 RON

Niveluri de stoc
120000 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    38.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PPA
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    3.7 mm
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 6.3 mm 25.0 mm PPA

10105627

Interval de preț
1,3568 RON - 1,3568 RON

Niveluri de stoc
289 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PPA
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    4.6 mm
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 4.2 mm 16.0 mm PPA

10105528

Interval de preț
0,6079 RON - 0,6079 RON

Niveluri de stoc
7051 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PPA
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.1 mm
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 4.8 mm 19.0 mm PPA

10105566

Interval de preț
0,7393 RON - 0,7393 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    19.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PPA
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    3.7 mm
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 3.5 mm 16.0 mm PPA

10105498

Interval de preț
0,5804 RON - 0,5804 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PPA
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.1 mm
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 4.8 mm 9.5 mm PPA

10105535

Interval de preț
0,7037 RON - 0,7037 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    9.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PPA
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    3.1 mm
Holzşurubur pentru tablă Acționare încrucișată 6.3 mm 19.0 mm PPA

10105610

Interval de preț
1,4923 RON - 1,4923 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    19.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PPA
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    4.6 mm