Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Autoadeziv Șurub Picioare din cauciuc

 (9 Produse)

Listă Grilă

Butoane fluture -Prizon stanțat/filetat

Krídlové kaskádovité skrutky majú vystupujúce kovové odsadenie na zabezpečenie montáže kovu na kov a zároveň zabezpečenia pákového efektu. Krídlové kaskádovité skrutky majú oceľové svorníky a sú odolné voči rozpúšťadlám, olejom, mazivám a chemikáliám.

Cod Serie: SR1579

Capace decorative pentru șuruburi

Atraktívne zakrytie nevzhľadných skrutiek a matíc ľahko a rýchlo. Samolepiace zadná strana pre rýchlu a jednoduchú montáž. Široká škála dekorov, ktorá zodpovedá najčastejšie používaným nábytkárskym materiálom.

Cod Serie: SR1600

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

Chrániče prírub so zdvihnutým čelom majú lepiacu základňu a jednoducho sa odliepajú a priliepajú. Špeciálne lepidlo pevne priľne a za normálnych podmienok aplikácie nezanecháva zvyšky.

Diskový tvar poskytuje ochranu celého čela príruby. Sortiment je vhodný pre špecifikácie prírub podľa noriem DIN a ANSI. Sú k dispozícii s otvormi pre pieskovanie vnútorného vývrtu a majú štandardnú hrúbku 1,5 mm.

Disky sú odolné voči ozónu, poveternostným vplyvom, benzínu, oleju a neoxidačným kyselinám. Sú tiež schopné odolávať teplotám od -15 C do +70 C.

Nevyžaduje spojovacie diely.

  • Materiál: guma
  • Farba: Čierna



Cod Serie: SR1361

Distanțiere prin împingerea în locaş

Manșoanele de trecere oferă o soluție rapidă, pentru fixarea fermă a panourilor sau plăcilor cu circuite. Odată cu înșurubarea șurubului autofiletant, picioarele inferioare se depărtează, eliminând necesitatea utilizării unei piulițe. Aceste manșoane se montează în orificii pătrate care le împiedică rotirea.

Inserții pentru tuburi rotunde

Inserțiile și glisierele rotunde oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor rotunde. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Sunt disponibile o selecție de diferite tipuri și stiluri:

  • Inserțiile rotunde ușoare sunt ușor de asamblat și au un finisaj de înaltă calitate. Produsele din gama imperială au o tijă simplă, în timp ce produsele din gama metrică au o tijă cu nervuri.
  • Inserțiile pentru capete de tuburi din polietilenă de joasă densitate sunt moletate, pentru o potrivire perfectă și pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite ale tubului.
  • Inserțiile rotunde standard sunt, de asemenea, canelate, pentru o instalare ușoară, o potrivire sigură și pentru a ascunde marginile ascuțite.
  • Inserțiile rotunde bombate oferă o notă de finisare plăcută articolelor tubulare de înaltă calitate.

Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
  • Oferă un aspect finit și protecție la capătul tuburilor, stâlpilor sau bastoanelor.
  • Inserții cu fixare prin împingere, nervurate, pentru aderență maximă, sau cu tijă simplă, pentru o aplicare uniformă.
  • Folosite în diverse aplicații, inclusiv mobilă, construcții și industriale.
Material: ABS, PE, LDPE Culoare: Negru, Gri, Alb, Galben, Portocaliu, Roșu, Maro, Albastru, Verde Series Code: SRANT, SR1530, SR1560, SR1555, SR1565

Mânere cu prindere canelată

Mânerele rotunde cu filet exterior prezintă striații pe partea exterioară, rezultând astfel o suprafață de prindere fermă, dar și confortabilă. Aceste mânere rezistente se montează pe elemente de fixare cu filet interior și rezistă la acțiunea uleiurilor, a combustibililor și lubrifianților.

Mânere rotunde de împingere-tragere

Mânerele rotunde de împingere-tragere prezintă o tijă dreaptă și un cap cu dimensiune mare pentru a asigura spațiul pentru degete, permițând prinderea fermă pentru tragere sau ridicare. Partea superioară concavă asigură confortul operatorului în aplicații în care este necesară împingerea cu degetul.

Protecții complete pentru flanșă cu adeziv

Chrániče celého čela príruby majú lepiacu podložku, jednoducho sa odliepajú a priliepajú. Špeciálne lepidlo pevne priľne a za normálnych podmienok aplikácie nezanecháva zvyšky.

Chrániče poskytujú celoplošnú ochranu vonkajšieho priemeru príruby. Spĺňajú špecifikácie podľa ANSI B16.5 a ASME B16.47 s menovitým tlakom 15 libier (lb).

Nie je potrebný žiadny spojovací materiál.

  • Materiál: polyetylén (PE)
  • Farba: čierna



Cod Serie: SR1373

Suporturi autoadezive anti-alunecare

Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.

Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.

Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.

  • Lepidlo na báze gumy
  • Trvalá montáž
  • Čierna povrchová úprava.


Cod Serie: SR5808