Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Balamale mascate Manşon de detensionare pentru cablu

 (11 Produse)

Listă Grilă

Balamale mascate demontabile

Skryté závesy vhodné pre ľavé aj pravé dvere. Vhodné na kovové skrine a kryty strojov. K dispozícii je niekoľko typov z pozinkovanej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele AISI 304.

Cod Serie: SR5510

Balamale mascate fixate cu șuruburi

Sortiment skrutkovacích skrytých závesov je vhodný pre náročné aplikácie. Montujú sa pomocou skrutiek a majú odnímateľný čap, ktorý umožňuje zdvihnutie dverí z rámu pre ľahký prístup. K dispozícii sú rôzne materiály a uhly rotácie, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám.

Cod Serie: SR5468

Balamale mascate sudabile

Sortiment skrutkových/zváraných skrytých pántov je vhodný pre náročné aplikácie a ponúka dvojdielne montážne riešenie so zaskrutkovanou rámovou časťou a dverovou časťou pripevnenou maticou k zváranému čapu na dverách. Použitie čapu umožňuje odstránenie dverí pre ľahký prístup. Sú vhodné pre ľavé a pravé uchytenie.

Cod Serie: SR5545

Bucşe de detensionare

Odľahčovacie priechodky pomáhajú chrániť elektronické výrobky tým, že pohlcujú silu ťahania, tlačenia a krútenia, ktoré môžu pôsobiť na pružný napájací kábel. Priechodka bezpečne chráni vodiče a káble v mieste vstupu.

Tieto priechodky tiež fungujú ako bezpečná kotva a pomáhajú izolovať zostavu káblov. Sú vhodné pre ploché a okrúhle káble a pre montáž do okrúhlych a protirotačných otvorov.

Rýchla a jednoduchá montáž. Jednoducho umiestnite priechodku na kábel a stlačte konce priechodky k sebe pomocou inštalačného nástroja (predáva sa samostatne), potom zatlačte do otvoru.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farby: čierna a biela
  • Materiál triedy ohňovzdornosti UL94-V2


Cod Serie: SR1730

Bucșe cu compresiune

Bucșele cu blocare se deschid pentru a accepta cabluri, fire și tuburi. Odată instalată într-o gaură a panoului, bucșa se închide ferm.

Materialul rezistent asigură izolarea și detensionarea cablurilor, protejându-le în același timp de marginile aspre.

  • Material: nailon 6/6
  • Culoare: Negru
  • Clasa UL94 V2

Bucșe de detensionare - pentru cabluri de fibră optică

Odľahčovacie vývodky pre optické vlákna sú určené na poskytovanie zvýšenej ochrany oplášteným aj holým vláknam pri prechode panelom. Polyamidové telo sa montuje priamo na panel a opláštený kábel prechádza stredovým otvorom. Vyrobené z čierneho polyamidu triedy UL94 V0.

Presetupe detensionare cabluri de fibră optică

Odľahčovacie zástrčky pre optické vlákna chránia drôty a optické káble pred drsnými okrajmi otvorov v paneli počas inštalácie a používania. Veľmi jednoduchá montáž - nie sú potrebné žiadne nástroje.

Tieto zástrčky poskytujú zvýšenú ochranu 900 mikrónovým vláknam pri prechode káblov a vodičov cez otvor. Tiež obmedzujú uhol optického kábla, čo môže pomôcť znížiť stratu signálu. Je to obrovská úspora času a nákladov.

  • Materiál: termoplastický elastomér (TPE)
  • Farba: Čierna

Presetupe pentru cabluri - Drepte/Alamă

Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne

Cod Serie: SR1717

Presetupe pentru cabluri - Drepte/Nailon

Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne.

Cod Serie: SR1704

Presetupe pentru cabluri, Spiralate

Fabricate din nailon 6; Culori: gri deschis, negru; Disponibile cu filet metric și PG; Nivel de protecție IP-68

Presetupe pentru cabluri, fixare cu siguranță

Gândite pentru montare și demontare fără unelte. Presetupele cu montare ușoară cu siguranță oferă o etanșare sigură și rezistentă la intemperii și o carcasă fiabilă (torsiune, tensiune și rupturi) pentru soluții oportune de grupare a cablurilor.