Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(11 Produse)
Tieto káblové svorky majú uzamykateľný vršok s pántom. Najprv sa kábl(e) umiestnia do stredu svorky a potom sa ponad káble umiestni sklápací vršok. Nožičky svoriek sa umiestnia do dvoch montážnych otvorov. Zaistený vršok svorky udržiava káble s pomocou dvoch skrutiek. Dotiahnutím skrutiek sa roztiahnu nožičky svorky, čím udržia svorku na mieste bez potreby použitia matice. To znamená, že nie je potrebný prístup zo spodnej strany dosky.
Bezpečne drží zvlnené/špirálovité trubice alebo iné zväzky káblov. Vnútorná lamela pozdĺž vnútorného priemeru svorky zabezpečuje tesné uchytenie. Uvoľniteľná západka pre pohodlnú obsluhu. Lamelové upevnenie vyhovuje širokej škále hrúbok panelov
Spona so západkami drží zväzok pevne na mieste. Nastaviteľné pre širokú škálu priemerov zväzkov. Po zaistení zväzku, je možné svorku znovu otvoriť na zmeny smeru. Sú dobré pre zariadenia s vysokými vibráciami. Po zatvorení sa dá svorka otvoriť až po uvoľnení úchytu. Dodávajú sa v materiáloch UL94 V-2 aj UL94 V-0
Môžu byť veľakrát otvorené a zatvorené na pridávanie a odoberanie káblov. Veľká tvarovaná základňa, ktorá zabezpečuje stabilnú montáž. Polyamid 6.6
Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Partea superioară a clemei se presează sub capac pentru a bloca cablurile pe poziție. Sunt disponibile două variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Realizate din PVC gri, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Jednoduché uchytenie lepením. Nie je potrebný žiadny montážny otvor. Zaisťovací mechanizmus drží káble na mieste a dá sa aj znovu otvoriť. Dodáva sa v rôznych tvaroch, farbách a materiáloch. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Samolepiace káblové svorky majú západku na udržanie zväzku káblov pevne na mieste. Svorky sa dajú opakovane otvoriť pre zmeny smeru.
Náš sortiment je vyrobený z polyamidu 6.6 a zahŕňa možnosti so samolepiacim pásikom pre pohodlné a jednoduché upevnenie vašich káblových zväzkov. Pre diely, ktoré nemajú lepiaci pásik, je potrebné ho zakúpiť samostatne - prezrite si náš sortiment Pásky, kde nájdete vhodné možnosti.
Káblové minisedlá sú vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Používajú sa najmä na zoskupovanie a vedenie káblov pre elektronické aplikácie. Káblové sedlá udržujú komponenty usporiadané. Pomáhajú tiež zabezpečiť ľahký prístup ku káblom pre ďalšiu montáž alebo opravu.
Náš sortiment obsahuje káblové sedlá s uzamykateľným a neuzamykateľným vrškom, varianty s lepiacou základňou, ako aj sedlá s bočným vstupom, slepým otvorom a dištančné káblové sedlá. Možnosti montáže: zatlačením a priskrutkovaním.
Vďaka menšej veľkosti týchto káblových sediel sú vhodné pre aplikácie s obmedzeným priestorom.
Uzatvorené klobúkové matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.
Cod Serie: SR1955
Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Sortiment lopatkových západiek je zámok pre veľké namáhanie, ktorý sa zatvára zatlačením a je ideálny pre veľké skrinky. Zámky sa dajú otvárať zvnútra pohybom jazýčka. Fungovanie blokovacieho uzáveru vyžaduje objednať uzamykacie zariadenie pod číslom dielu 016A71E. Výber materiálov, s rovnakým alebo rôznymi kľúčmi a triedou IP54, poskytuje riešenie pre aplikačné prostredie a dodatočné zabezpečenie.
Cod Serie: SR5538 ,SR5548
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina