Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

LDPE Capete tuburi Piulițe cu manșon

 (10 Produse)

Listă Grilă

Bucșe de capăt pătrate

Tieto štvorcové ferule z čierneho polyetylénu LD zaisťujú elegantné prekrytie pre rúrkové vložky štvorcového tvaru, časti série SQR, LSQR a SIG. Môžu sa použiť na povrchovú úpravu, ochranu a hlavne na zakrytie ostrých hrán profilov.


Cod Serie: SR1521

Bucșe de capăt rotunde - Standard

Štandardné okrúhle ferule alebo ukončovacie krytky slúžia ako ochrana rúrok a profilov a niekedy tiež závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Rôzna úroveň tvrdosti vďaka prevedeniu z PVC alebo polyetylénu LD. Ferule sú dostupné aj v červenej, čiernej bielej alebo prírodnej farbe.


Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Bușoane de capăt pentru tuburi

Bușoanele de capăt pentru tuburi sunt componente esențiale utilizate pentru a etanșa capetele tuburilor și țevilor într-o gamă largă de industrii. Sunt proiectate pentru a oferi o închidere sigură și fiabilă, care ajută la prevenirea scurgerilor, contaminării și deteriorării tubului sau conductei. Au durabilitate excepțională, versatilitate și ușurință de instalare, oferind numeroase beneficii, și pot fi utilizate în diverse aplicații în industrii precum construcții, instalații sanitare și producție.

Foarte versatile în ceea ce privește materialele și dimensiunile, aceste bușoane sunt de obicei fabricate din materiale de înaltă calitate precum cauciucul și plasticul, asigurând o rezistență excelentă și rezistență la uzură.

Disponibile în diferite dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale tubului sau conductei, oferind o etanșare precisă și sigură.

  • Oferă o închidere sigură și fiabilă care previne scurgerile, contaminarea și deteriorarea tubului sau conductei.
  • Folosite în construcții, instalații sanitare și industria de producție.
  • Oferă o etanșare precisă și sigură.
Material: LDPE, PVC, PE Culoare: Natural, Negru, Alb Series Code: SRSTPI, SR1601, SR6461

Capace Standard de capăt rotunde

Štandardné okrúhle koncové krytky sú vhodné na ochranu koncov rúrok počas prepravy, procesu lakovania alebo na hotovom výrobku. Tieto krytky z LDPE sa dajú použiť na trubice, rúry alebo tyče. Sú dostupné v červenej alebo prírodnej farbe, v troch tvaroch, od krátkych po dlhé. Dlhšie krytky sú vhodné pre dlhšie aplikácie. Tieto krytky sa jednoducho aplikujú zatlačením do aplikácie a po odstránení sa môžu znova použiť.



Cod Serie: SRF0068

Capace de capăt nefiletate

Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.

Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.

Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Protejează în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate.
  • Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
  • Folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: PE, PP, LDPE Culoare: Galben, Negru, Gri, Natural, Albastru Series Code: SRF0023, SR1062

Capace de conducte cu striaţii

Tieto rebrované koncové krytky sú bez závitu a sú dostupné v červenej alebo žltej farbe. Ponúkame širokú škálu veľkostí, ktoré vyhovujú vašej aplikácii. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu.


Cod Serie: SR1046

Capace de dimensiuni standard pentru conducte

Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.

Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.

Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.

  • Proiectate pentru a preveni pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării sau transportului.
  • Includ nervuri interne, pentru a asigura o potrivire mai strânsă.
  • Dispun de un mic orificiu de aerisire, pentru a elimina acumularea de presiune a aerului.
Material: LDPE, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Galben, Roșu, Negru, Natural, Gri Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Capace de închidere pentru tuburi

Kryty koncov rúrok sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Kryty koncov rúrok majú rovnaký účel ako teplom zmrštiteľné krytky, ale nezmršťujú sa pri zahrievaní počas aplikácie. Sú odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, a preto ideálne na vonkajšie aplikácie.



Cod Serie: SR1610, SR1620

Capace-buşon conice pentru solicitări intense

Toto odolné prevedenie kónických krytiek a zátok vyrobené z polyetylénu LD majú zosilnenú prírubu aj steny zátky. Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje vďaka kónickému tvaru zakrytie celého radu vonkajších/vnútorných priemerov. Náš sortiment ponúka prevedenie buď v červenej alebo bielej farbe.


Cod Serie: SR1003

Glisoare prin împingere

Glisierele cu fixare prin impingere sau inserțiile tubulare sunt, de obicei, folosite la baza produselor tubulare, cum ar fi picioarele scaunelor. Glisiera cu fixare prin împingere oferă protecție, nu doar ansamblului, ci și, lucru și mai important, suprafeței de dedesubt. Protecție ideală pentru suprafețele de podea din lemn, mochetate sau de altă natură.

Gama noastră de glisiere cu fixare prin împingere oferă o serie de opțiuni de materiale din care să alegeți, inclusiv, dar fără a se limita la: poliamidă (PA), polietilenă (PE), acrilonitril butadienă stiren (ABS), pâslă și, de asemenea, oțel, precum și diverse finisaje și opțiuni de culori din care să alegeți.

Oferta noastră cuprinde numeroase modele, printre care: bombate, unghiulare, cu vârfuri metalice, nervurate, filetate, ușoare și rezistente. Pe lângă o mulțime de forme pentru a se potrivi aplicației dvs., inclusiv: rotunde, ovale, dreptunghiulare și pătrate.

  • Finisajul frumos asigură un aspect estetic mai plăcut.
  • Ușor de asamblat
  • Fixare sigură
  • Durabile și rezistente în timp.