Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cleme elastice Cleme în formă de P

 (5 Produse)

Listă Grilă

Accesorii pentru fibră optică

Stâlpi și distanțiere de stivuire a bobinelor din fibră, fabricate din nailon 6/6, clasificat UL94 V0, cu aspect negru. Aceste accesorii din fibră sunt folosite pentru stivuirea mai multor bobine de fibră și distanțarea bobinelor de fibră de pe placa PCB.

Cleme P cu montare cu șurub

Acoperirea cu vinil face ca aceste cleme să fie o soluție permanentă pentru protejarea cablurilor împotriva vibrațiilor și a deteriorării. Zona de fixare cu șurub este neacoperită pentru a permite fixarea fermă. Sunt disponibile 14 variante dimensionale pentru diverse diametre de mănunchiuri de cabluri.

Cleme elastice

Tieto svorky s pružinou poskytujú bezpečné upevnenie drôtov k panelu. Sú k dispozícii v konfiguráciách so skrutkovým uchytením alebo na zacvaknutie.

Cod Serie: SR2173

Cleme pentru cabluri - Montare cu șurub, Tip P, Nailon

V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek

Cleme în formă de P

Skrutkovacie oceľové svorky s ochrannou gumou sú vhodné na upínanie rúrok, hadíc a káblov. Prevedenie so zámkom alebo bez odpruženia. Ochranná guma zabezpečuje ochranu pre hadice a oceľová časť a priskrutkovanie poskytujú spoľahlivé pripevnenie.

Cod Serie: SR1109