Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

HDPE Filetate Role autoadezive

 (16 Produse)

Listă Grilă

Buşoane filetate cu garnitură inelară - Filet metric

Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete metrice includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previn pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.

Pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual. Sunt disponibile filete metrice, cu un diametru interior și exterior cilindric precis în milimetri. Conicitatea fină a filetului conic metric permite cea mai bună transmisie posibilă a forței.Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.

  • Țin contaminanții precum murdăria, praful, resturile și umezeala departe de orificiu.
  • Sunt disponibile filete metrice, cu un diametru interior și exterior cilindric precis în milimetri.
  • Folosite în sectoarele de petrol și gaze, instalații sanitare și auto.
Cod Serie:

Buşoane pentru supape de cilindri cu gaz

Dopurile de valvă pentru butelii de gaz au fost dezvoltate în parteneriat cu marile companii europene de gaz. Acestea creează o închidere etanșă. Capacul de aerisire distinctiv permite eliberarea gazului în siguranță.

  • Protejează supapele de gaz industriale împotriva pătrunderii prafului, murdăriei și a altor contaminanți.
  • Capacul său unic de aerisire permite eliberarea în siguranță a gazului după deschiderea accidentală a supapei.
  • Utilizat în aplicații de stocare a gazelor, industriale și de transport.
Cod Serie:

Bușoane de protecție filetate - Filet NPT

Dopuri de protecție filetate concepute pentru utilizarea pe filete NPT. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Poate fi instalat manual sau cu ajutorul unui cap de soclu 12-point. Conceput pentru rezistență și rezistență la abraziune. Poate rezista la temperaturi de la -40 F până la 230 F (-40 C până la 110 C).

  • Poate fi instalat manual sau cu un cap tubular 12-point, o șurubelniță sau o cheie.
  • Poate tolera temperaturi cuprinse între -40 F și 230 F; între -40 C și 110 C.
  • Acest bușon filetat este recomandat pentru utilizare în aplicații în care este necesară rezistența la forță și abraziune.
Material: HDPE, PEEK Culoare: Roșu, Maro Cod Serie: SR5759, SRK0083

Bușoane de protecție filetate - Filet UNF

Dopuri de protecție filetate concepute pentru utilizarea pe filete UNF. Protejați filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Cu mai puține forme de fir, acestea permit o aplicare rapidă.

  • Are mai puține forme de filet pentru aplicare mai rapidă și poate fi aplicat sau îndepărtat cu o mână, o cheie hexagonală sau o șurubelniță.
  • Este compatibil cu filete standard NS și NF din clasele 1-2-3.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv hidraulice, pneumatice și inginerie generală.
Material: LDPE, HDPE Culoare: Roșu, Galben Cod Serie: SR1077, SRF0029

Capace de protecție filetate

Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.

  • Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.
  • Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale.
Material: LDPE, HDPE, Nailon Culoare: Natural, Galben, Roșu Cod Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Capace de protecție filetate - Filet UNF/JIC

Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filete UNF și JIC. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub. Poate tolera temperaturi cuprinse între -30 C și +80 C.

  • Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.
  • Dacă alegeți opțiunea galbenă, acestea sunt realizate din HDPE și au un profil lung, ceea ce permite rotirea mai multor fileturi.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale.
  • Opțiunea galbenă poate rezista la temperaturi între min. -30 C, max. +80 C.
Cod Serie:

Capace de protecție filetate - Filet metric

Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filete metrice. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.

  • Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.
  • Potrivite pentru filete metrice
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale.
Cod Serie:

Capace filetate de etanșare - Filet metric

Capacele de etanșare cu filet sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet metric. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul producției, depozitării și transportului. Dispune de disc interior de etanșare din cauciuc neopren care limitează scurgerile de lichid și reduce posibila forfecare. Utilizate în sistemele hidraulice și pneumatice.

  • Capacul este echipat cu un disc intern de etanșare din cauciuc neopren pentru a limita scurgerile de lichide, plus reduce pericolul de forfecare.
  • Este ușor de instalat și de îndepărtat manual, dar capul hexagonal permite montarea sau demontarea bușonului cu o cheie sau o cheie tubulară de cuplu redus.
  • Sunt potrivite pentru protejarea fileturilor metrice.
Cod Serie:

Dopuri filetate UNF

Dopurile O-ring filetate sunt concepute pentru a fi utilizate pe filete UNF. Asigură o etanșare etanșă cu o buză de flanșă comprimată și un O-ring opțional. Asigură o prevenire superioară a scurgerilor pentru filetele hidraulice. Ideal pentru racorduri hidraulice cu suprafață plată. Poate rezista la temperaturi de la -40 F până la 230 F (-40 C până la 110 C).

  • Garnitura inelară filetată împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umiditatea din orificiu.
  • Poate rezista la temperaturi care variază de la -40 F la 230 F; -40 C la 110 C.
  • Utilizate adesea pe fitinguri hidraulice plate.
Material: PP Culoare: Galben, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-0, Cod Serie: SR5762

Dopuri filetate cu inele O

Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP și de gaz includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Garnitura inelară oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previne pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.

Potrivite pentru filete BSP și de gaz, aceste bușoane cu garnitură inelară pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.

Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.

  • Sunt prevăzute cu o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară pentru a asigura o etanșare strânsă.
  • Pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.
  • Folosite în sectoarele de petrol și gaze, instalații sanitare și auto.
Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-0Cod Serie: SR1125, SR5760

Inserţii rotunde cu filet metalic

Inserțiile rotunde cu filet au un filet interior pentru picioare și suporturi de nivelare reglabile. Firele lor metalice asigură o potrivire lină, sigură și durabilă, cu mulaje din două piese care se potrivesc perfect în tuburi.

  • Filetul metalic permite o fixare lină, sigură și durabilă, iar turnarea din două piese se fixează strâns în tuburi.
  • Prezintă filet interior pentru a permite picioare și console ajustabile de nivelare.
  • Sunt ideale pentru aplicații intense și sunt realizate din aliaj de aluminiu turnat.
Material: HDPE, PA Culoare: Negru, Gri Cod Serie: SR1571, SR5438

Inserții și glisiere filetate dreptunghiulare

Inserțiile filetate dreptunghiulare sunt ideale pentru utilizarea cu picioare reglabile, glisiere de înclinare și rotile. Disponibile în opțiuni complet metalice sau inserții din plastic care dispun de o piuliță metalică.Inserțiile filetate și glisierele oferă o varietate de opțiuni. Inserțiile sunt plasate în cavitatea de la capătul țevilor și tuburilor pentru a oferi un aspect curat și ordonat.

  • Oferă protecție la suprafață și previne pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
  • Potrivit pentru aplicații standard sau grele.
Material: HDPE, HDPE; Oțel, PA, Aluminiu, PE-HD Culoare: Negru, Gri, Natural Cod Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Buşoane GPL

Dopurile GPL sunt concepute pentru sectorul GPL. Acesta închide buteliile de gaz LP, evitând scurgerile periculoase de gaz. Folosit pentru sigilarea sigură și eficientă, protejarea împotriva manipulării și expedierea. În conformitate cu LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2.

  • Destinată să ofere o soluţie înţeleaptă şi eficientă pentru închiderea buteliilor de gaz LP şi prevenirea scurgerilor de gaze nocive.
  • Respectă Codul de Bune Practici al Asociaţiei pentru Gaze 15: Partea 2
  • Utilizate în aplicații industriale, auto și logistice.
Material: LDPE Culoare: Negru Cod Serie: SRF0078

Capace de etanșare filetate

Capacele de etanșare cu filet sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz și protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul producției, depozitării și transportului. Dispune de un disc interior de etanșare din cauciuc neopren care limitează scurgerile de lichid și reduce posibila forfecare. Utilizate în sistemele hidraulice și pneumatice.

  • Capacul este echipat cu un disc intern de etanșare din cauciuc neopren pentru a limita scurgerile de lichide, plus reduce pericolul de forfecare.
  • Este ușor de instalat și de îndepărtat manual, dar capul hexagonal permite montarea sau demontarea bușonului cu o cheie sau o cheie tubulară de cuplu redus.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale.
Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1126

Capace filetate de etanșare - Filet UNF

Capacele de etanșare filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filete UNF. Protejați filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul producției, depozitării și transportului. Dispune de un disc interior de etanșare din cauciuc neopren care limitează scurgerile de lichid și reduce posibila forfecare. Utilizate în sistemele hidraulice și pneumatice.

  • Capacul este echipat cu un disc intern de etanșare din cauciuc neopren pentru a limita scurgerile de lichide, plus reduce pericolul de forfecare.
  • Este ușor de instalat și de îndepărtat manual, dar capul hexagonal permite montarea sau demontarea bușonului cu o cheie sau o cheie tubulară de cuplu redus.
  • Bușonul de protecție protejează împotriva contaminanților, cum ar fi murdăria, praful, resturile și umiditatea din orificiu.
Cod Serie:

inserţii filetate rotunde

Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.

  • Este disponibil sub formă de inserții cu montare rapidă.
  • Ideale pentru capetele de tuburi și pentru conectarea țevilor.
  • Utilizate în industriile de producție, ambalare și construcții.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567