Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filete UNF Paint works & surface treatment

 (10 Produse)

Listă Grilă

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

Maskovacie kónické zátky sú k dispozícii ako pevná zátka alebo s dutým jadrom na pomoc pri kompresii. Znovu použiteľné zátky majú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú k dispozícii z materiálu silikón a EPDM pre aplikácie vystavené vplyvu teplôt.


Cod Serie: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Bușoane cu fixare rapidă

Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.

Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.

Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.

  • Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă.
  • Au o clapetă centrală în partea de sus care oferă o soluție puternică de prindere pentru strângere și îndepărtare.
  • Potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Material: LDPE Culoare: Roșu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Bușoane cu ureche de tragere centrală

Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.

The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.

Used in various applications.

  • Designul conic face ca bușonul să fie potrivit pentru mai multe diametre interioare.
  • The integrated centre tab is designed for quick and easy removal and installation by hand and with a tool.
  • Used in various applications, including electrical cables in machinery, equipment, and control panels.
Material: LDPE Culoare: Galben, Portocaliu, Roșu Cod Serie: SR1174, SR1068

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

Ideálna na maskovanie závitových i hladkých priechodných otvorov. Úchyt pre jednoduchú montáž aj demontáž zátky. Pružný materiál sa dokáže prispôsobiť aj na o niečo menší priemer, než pre ktorý je zátka pôvodne určená.


Cod Serie: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Bușoane pentru șaibe de mascare

Vysokoteplotné zátky s podložkou sú dostupné vo vyhotovení z prírodnej silikónovej gumy alebo čierneho EPDM. Obe fungujú ako zátky do závitových otvorov alebo otvorov bez závitov a zároveň zakrývajú povrch v okolí otvoru. Kompaktná podložka a zátka sú spojené v jednom celku.


Cod Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Capace cu clapetă flexibilă din vinilin - rezistente la temperaturi ridicate

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capacele flexibile pentru temperaturi ridicate, prevăzute cu clapetă de tragere, se montează și se demontează în aplicatiile filetate sau simple.

  • Designul unic permite fiecărui capac în parte să se potrivească unei game vaste de diametre.
  • Introducere și scoatere ușoară.
Material: PVC flexibil Culoare: Galben Cod Serie: SR1072

Capace de capăt flexibile - Standard

Náš sortiment vysokoteplotných flexibilných koncoviek sa dodáva v rôznych veľkostiach, ktoré sú vhodné pre metrické, BSP a UNF závity. Tieto flexikrytky sú odolné, ideálne pre množstvo použití. Pre svoj atraktívny vinylový vzhľad sú vhodné pre hotové aplikácie.

Vyrobené z pružného PVC (90 Shore) v žltej farbe, ktoré odoláva prevádzkovým teplotám až do 210 C. Tieto extrémne poddajné krytky poskytujú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú ekonomickým riešením na jednorazové použitie. Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky. Špeciálne navrhnuté PVC neovplyvňuje počasie, oxidácia, oleje ani vlhkosť.

  • Naťahuje sa až o 15 % viac ako je vyrobený priemer
  • Kvalitná lesklá povrchová úprava.


Series Code: SR1044

Capace de capăt rotunjite, din vinil

Tieto vinylové zatláčacie okrúhle koncové krytky sú vyrobené z pružného PVC a dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť bez roztrhnutia, rozdelenia alebo rozdrobenia. Vďaka lesklej povrchovej úprave je táto krytka vhodná na použitie ako dekoratívna koncová krytka. Náš sortiment ponúka na výber z čiernej a červenej farby.


Cod Serie: SR1044

Capace de mascare ușor detaşabile

Ľahké vyťahovacie maskovacie kryty poskytujú optimálnu ochranu pre profily koncových hrotov, ako sú tyče, potrubia a rúrky, počas výrobného procesu. Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.

Tento rad má niekoľko variantov, medzi ktoré patrí rad s prírubou a vnútorným tesnením, ktoré zaisťuje bezpečné uchytenie, alebo varianty s ergonomickým úchytom pre ľahšie odstránenie.

Tieto krytky sa ľahko nasadzujú, aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti.

Náš sortiment je dostupný v rôznych materiáloch. Silikón je prémiový maskovací materiál s vysokou teplotnou a chemickou odolnosťou. EPDM je nákladovo úspornejší variant s nižšou tepelnou odolnosťou. Varianty zo silikónu a EPDM je možné použiť viackrát. Mäkké PVC je ekonomickejšie riešenie s chemickou odolnosťou, zníženou tepelnou odolnosťou a je určené na jednorazové použitie.

  • Materiály: silikónová guma 600F (316C) EPDM 425F (218C) a mäkký polyvinylchlorid (PVC) 425F (218C)
  • Farby: prírodná, čierna a žltá
  • Tvrdosť: Tvrdomer (Shore A) 55 + 5 a 85 +/–2




Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Capace și bușoane conice - standard

Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.

  • Designul bușonului este potrivit pentru mai multe diametre interioare și exterioare.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii medicale.
Material: LDPE Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020