Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(39 Produse)
Balamalele de colţ metalice externe sunt adecvate pentru capace de utilaje şi panouri electrice Sunt disponibile versiuni cu diverse profiluri și dimensiuni, putând fi montate cu prezoane sau cu șuruburi.
Dubl Kote Acrylic este o bandă versatilă dublă cu spumă, care are adeziv din acrilic pe ambele părți. Ideală pentru aplicații manuale sau automatizate. Este flexibilă, putând umple spațiile și uni suprafețele neregulate. Adezivele din acrilic sunt stabile UV și au o bună rezistență la plastifiante. Specificații: Temperatură aplicații: 65F până la 100F. Temperatura de serviciu: -aplicații de la 20F până la 175F. Afișaj, Afișaj exterior, Capace, Insule, Produse pentru împrospătarea aerului, Decorațiuni de protecție, Montaj oglinzi lejere
Dubl Kote este o bandă versatilă dublă cu spumă, care are adeziv din acrilic pe ambele părți. Ideală pentru aplicații manuale sau automatizate. Este flexibilă, putând umple spațiile și uni suprafețele neregulate. Concepută să se lipească pe multe suprafeţe, inclusiv: materiale corugate, lemn, suprafețe vopsite electrostatic și suprafețe de plastic cu tensiune superficială redusă. Specificații: Adeziv: Adeziv permanent pe bază de cauciuc de pe ambele părți (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă UV); Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F; Forță de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Aplicații. Prezentări semi-permanente și permanente, Piese din plastic obținute prin extrudare, Canale de cablu, Afișaj, Capace, Insule, Aderă la suprafețe texturate
Banda adezivă Duraco ATG TAPE se folosește cu aplicatoare ATG și permite o instalare rapidă și ușoară. Specificații: Adeziv: acrilic stabilizat pe bază de sticlă Temperatură aplicații: 65F la 100F. Temperatura de serviciu: -22F la 230F Aplicații. Postere. Indicatoare ușoare. Suporturi foto. Suporturi postere. Asamblare mapă cu buzunare. Concatenare Asamblare produs
Brelocurile noastre din plastic pentru chei sunt extrem de economice. Prezintă etichetă, vizor și inel metalic. Aceste brelocuri ajută la administrarea cheilor și la garantarea securității în zonele comerciale.
Aceste conuri de mascare au un dublu rol versatil pentru a îndeplini mai multe scopuri. Pot fi utilizate drept capac pentru a masca știfturile expuse sau ca dop pentru a masca găurile expuse. Gama vă este oferită în diverse culori pentru identificarea rapidă a dimensiunilor. Culorile disponibile includ: natural, negru, roșu, galben, verde, albastru, maro și violet. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.
Capacele rotunde standard sunt o opțiune versatilă pentru a acoperi capetele de tuburi în timpul transportului sau al procesului de vopsire sau pentru la produsele finite. Aceste capace LDPE pot fi utilizate pe tuburi, conducte sau tije. Disponibile fie în roșu, fie transparente, sunt disponibile în trei forme, de la capace scurte până la capace mai lungi. Capacele mai lungi sunt ideale în cazul aplicațiilor mai mari. Aceste capace sunt ușor de aplicat prin împingerea pe aplicație și pot fi reutilizate la îndepărtarea din aplicație.
Capacele pentru praf sunt accesorii suplimentare, potrivite orificiilor de montare cu dimensiunile 20,2 x 22,2. Acestea protejează încuietoarea și împiedică intrarea murdăriei și a umidității, care ar putea deteriora sistemul de blocare.
Benzile adezive Duraco High Bond® sunt benzi adezive acrilice cu spumă, care corespund cerințelor unei game foarte variate de aplicații. Benzile adezive de înaltă performanță sunt rezistente la vandalism, perfecte pentru lipirea pieselor din metale diferite și au o rezistență ridicată la cicluri de temperatură. Sunt disponibile trei culori: transparent, gri și alb. Varianta transparentă este ideală pentru aplicarea pe materiale acrilice transparente sau pe sticlă transparentă. Elementele pretăiate ușurează aplicarea - doar desprindeți protecția și lipiți. Specificații: Adeziv: Adeziv acrilic permanent cu miez din burete Interval temperatură de serviciu: Transparent: -20F la 300F Alb: -20F la 240F Gri: -20F la 240F; Aplicații: Aparate: înlocuirea elementelor mecanice de fixare la aparatele de consum și comerciale. Design: Fixarea fără elemente vizibile a panourilor decorative Aparate electronice: Ecrane LCD, asamblarea aparatelor electronice portabile, rackuri Promovare evenimente: asamblare fără elemente vizibile a bannerelor și instalațiilor de afișaj HVAC: înlocuiește elementele de fixare mecanice și sudura tubulaturii în ansamblurile de condiționare a aerului
Remo Two este o bandă cu spumă dublu adeziv, detașabilă pe ambele părți. Specificații: Adeziv: Adeziv detașabil pe ambele părți (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă UV); Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F; Forță de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Pentru unică utilizare; Aplicații: Semnalizare promoțională și temporară. Ambalaje consum. Grafică promoțională de unică folosință Kituri neatașate la grafică
Thick Remo Two sunt elemente cu spumă dublu adeziv, folosite pentru crearea de efecte 3D. Beneficiază de adeziv detaşabil pe ambele feţe Partea detașabilă se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv: Adeziv detașabil pe ambele părți (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă UV); Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F; Forță de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Aplicații. Afișaj promoțional și temporar Standuri de prezentare temporare și permanente Grafică promoțională de unică folosință Semnalizare produse la raft
Remo One este o bandă cu spumă dublu adeziv care beneficiază de adezivul nostru permanent extrem de agresiv pe o parte și de adezivul detașabil pe partea cealaltă. Partea detașabilă este identificată prin suportul de culoare roșie și se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv: Permanent pe bază de cauciuc pe ambele părți, adeziv detașabil pe partea de montare; Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F Capacitatea de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Pentru unică utilizare; Aplicații: Semnalizare promoțională și temporară. Vitrine temporare și permanente, Grafică promoțională de unică folosință. Semnalizare produse la raft.
Thick Remo One sunt elemente cu spumă dublu adeziv, folosite pentru crearea de efecte 3D. Produsul beneficiază de adezivul nostru permanent extrem de agresiv pe o parte și de adezivul detașabil pe partea cealaltă. Partea detașabilă este identificată prin suportul de culoare roșie și se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv permanent pe bază de cauciuc pe o parte, adeziv detașabil pe partea de montare. Temperatură aplicații: 65F la 100F. Temperatura de serviciu: -20F la 150F Pentru aplicații ușoare sau umplerea golurilor. Este conceput pentru unică folosință Aplicații. Afișaj promoțional și temporar Standuri de prezentare temporare și permanente Grafică promoțională de unică folosință Semnalizare produse la raft.
Twin Stick este produsul preferat de profesioniști pentru asamblarea rafturilor POP și a panourilor de afișaj. Suportul flexibil din spumă umple golurile, permițând îmbinarea unor suprafețe neregulate. Adezivul nostru extrem de agresiv a fost conceput pentru a lipi multe tipuri diferite de suprafețe, inclusiv carton corugat, plăci aglomerate, lemn, material plastic cu energie superficială redusă, materiale vopsite electrostatic, acoperiri UV.
Elementele de bandă Twin Stick cu adeziv permanent pe ambele părți se pot folosi pentru crearea unor efecte 3D de durată. Adezivul nostru extrem de agresiv a fost conceput pentru a lipi multe tipuri diferite de suprafețe, inclusiv carton corugat, plăci aglomerate, lemn, material plastic cu energie superficială redusă, materiale vopsite electrostatic, acoperiri UV. Specificații: Adeziv: permanent pe bază de cauciuc, pe ambele părți (nu se recomandă pentru expunerea directă la radiaţii ultraviolete) Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F; Aplicații. Greutate redusă sau umplerea golurilor Creează efect 3D Scoate în evidență Pop Out
Pelicula DK este o bandă de peliculă dublă cu aderență ridicată, cu adeziv din cauciuc. Adezivii pe bază de cauciuc oferă rezistență inițială ridicată la dezlipire și sunt concepuți pentru a lipi multe tipuri diferite de suprafețe, inclusiv substraturi de suprafață cu energie scăzută. Specificatii: Adeziv: permanent pe bază de cauciuc, pe ambele părți (nu se recomandă pentru expunerea directă la radiaţii ultraviolete) Aplicații: Plăcuțe de identificare, ambalare și legătorie, afișaj, rafturi POP, cutii din carton corugat, elemente de fixare din plastic, pentru a enumera doar câteva aplicații.
Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ inele de fixare. Acestea sunt furnizate în două variante: inel elastic din oțel sau inel din zinc turnat sub presiune. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.
Ansambluri de tije pentru instalarea în două sau trei puncte a încuietorilor încastrate la nivel. Ansamblurile de tije includ ghidajul, opritoarele și tija. Tijele din aluminiu au un diametru de .34". Ansamblurile de tije au o întindere de .75". Suporturile cu ghidaj și opritor sunt realizate din oțel 1010 cu inserții negre de nailon. Încuietoarea nu este inclusă, aceasta trebuind să fie achiziționată separat.
Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ mânerele. Acestea sunt realizate din poliamidă. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.
Picioare de paleți cu profil redus, care sunt adesea numite cupe de sudură. Se potrivesc sistemelor standard de glisare cu baze metalice și oferă rezistență și protecție suplimentară.
Materialul din oțel moale protejează podelele și reduce nivelul de zgomot, îmbrăcând complet baza de metal și protejând-o.
Dimensiunea maximă a elementelor de susținere presupune utilizarea de tuburi SHS. Această gamă de picioare pentru paleți este ideală pentru paleți și depozite metalice.
Plăcuțele de localizare din această gamă sunt folosite la poziționarea sigură a încuietorilor cu camă când există posibilitatea apariției mișcărilor datorate naturii aplicației. Gama cuprinde șaibă și plăcuță, realizate din oțel.
Benzile adezive Duraco High Bond® sunt benzi adezive acrilice cu spumă, care corespund cerințelor unei game foarte variate de aplicații. Benzile adezive de înaltă performanță sunt rezistente la vandalism, perfecte pentru lipirea pieselor din metale diferite și au o rezistență ridicată la cicluri de temperatură. Sunt disponibile în 4 culori: transparent, alb, gri și negru. Varianta transparentă este ideală pentru aplicarea pe materiale acrilice transparente sau pe sticlă transparentă. Specificații: Adeziv: Adeziv acrilic permanent cu miez din burete Interval temperatură de serviciu: -20F la 300F Aplicații. Aparate electrice: înlocuitor pentru elementele mecanice de fixare în aparatele casnice și comerciale Design: Fixarea fără elemente vizibile a panourilor decorative Aparate electronice: Ecrane LCD, asamblarea aparatelor electronice portabile, rackuri Promovare evenimente: asamblare fără elemente vizibile a bannerelor și instalațiilor de afișaj HVAC: înlocuiește elementele de fixare mecanice și sudura tubulaturii în ansamblurile de condiționare a aerului
8606 este o bandă de uz general pentru pungi resigilabile din polietilenă / polipropilenă, atunci când aplicarea benzii are loc în faza de fabricare a acestora. Datorită variației mari a materialelor flexibile de ambalare și a gradelor de aderență necesare, se recomandă ca banda să fie complet evaluată în toate aplicațiile înainte de utilizare.
Banda DK oferă rezistența la dezlipire a unui adeziv permanent pe bază de cauciuc fără dezavantajul grosimii benzii de burete. Adezivii pe bază de cauciuc oferă rezistență inițială la dezlipire ridicată și sunt concepuți pentru a lipi multe tipuri diferite de suprafețe. Pentru o mai mare flexibilitate în aplicații, sunt disponibile două grosimi de adeziv: Pentru proiecte mai puțin solicitante, convenabile, utilizați banda de 3,0 ml. Utilizați banda de 4,5 mm. pentru aplicații care necesită o rezistență mai mare la forfecare: Extruziuni, Plăcuțe de identificare, Ambalare și legare, Afișaje, Dosare / Cutii din carton striat, Articole de fixare din plastic
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina