Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Fix Încuietoare cu mâner Element de împământare

 (17 Produse)

Listă Grilă

Balamale pentru colț - Știft fix

Vonkajšie kovové rohové závesy sú vhodné na kryty strojov a elektrické panely. Dodávajú sa v rôznych profiloch a rozmeroch a môžu byť pripevnené pomocou čapu alebo priskrutkovaním.

Breloc pentru chei

Naše plastové prívesky na kľúče sú vysoko ekonomické. Súčasťou dodávky je štítok v malom okienku a kovový závesný krúžok. Tieto prívesky slúžia na ľahšiu identifikáciu kľúčov a vyššie zabezpečenie v maloobchodných prevádzkach.

  • K dispozícii zOsem rôznych farieb, vrátane: oranžová, čierna, fialová, biela, modrá, žltá, červená, zelená.
  • Dodáva sav balení 100 štítkov, štandardne.

Capace de protecție împotriva prafului

Protiprachové krytky sú ďalším príslušenstvom k zámkom s upevňovacími otvormi 20,2 x 22,2. Chránia zámok a zabraňujú vnikaniu nečistôt a vlhkosti, ktoré by mohli poškodiť uzamykací systém.

Inele de fixare

Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva spolu s upevňovacími krúžkami. Tieto sa dodávajú v dvoch rôznych typoch; jeden z oceľovou pružinou a druhý z tlakovo liateho zinku. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.

Kit ansambluri cu tijă unică

Tyčové zostavy pre dvoj a trojbodové inštalácie zapustených západiek. Tyčové zostavy zahŕňajú vodiaci prvok, držiak a tyč. Hliníkové tyče majú priemer 0,34". Tyčové zostavy majú zasunutie 0,75". Konzoly pre vodiaci prvok a držiak sú z ocele 1010 s čiernymi polyamidovými vložkami. Západka nie je súčasťou dodávky a musí sa zakúpiť samostatne.

Mânere pentru încuietori

Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva vrátane uzamykacích rukovätí. Vyrobené sú z polyamidu. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.

Picioare de palet

Picioare de paleți cu profil redus, care sunt adesea numite cupe de sudură. Se potrivesc sistemelor standard de glisare cu baze metalice și oferă rezistență și protecție suplimentară.

Materialul din oțel moale protejează podelele și reduce nivelul de zgomot, îmbrăcând complet baza de metal și protejând-o.

Dimensiunea maximă a elementelor de susținere presupune utilizarea de tuburi SHS. Această gamă de picioare pentru paleți este ideală pentru paleți și depozite metalice.

  • Avem disponibile opțiuni de stivuire.

Plăci de poziționare

Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.

Terminal împământare ventilator

Terminalele de împământare ale ventilatoarelor elimină energia electrică statică creată atunci când aerul trece prin filtrul metalic, reducând riscul descărcărilor electrostatice. Se recomandă utilizarea a patru conectoare de împământare la fiecare ansamblu.

Încuietoare cu compresie cu ridicare şi rotire

Kompresné rýchlouzávery sú ideálne pre skrinky, ktoré vyžadujú lepšie utesnenie pri vibráciách. Zámky poskytujú 5 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Výrez pre tento rozsah je 16,5 x 13,7 mm.

Cod Serie: SR6483

Încuietoare distanțate

Vačkové západky sa montujú rýchlo a jednoducho. Používajú sa ako upevňovacie prvky pre aplikácie vyžadujúce zarovnanie a proti vibráciám. V závislosti od hrúbky rámu je potrebný výber výrezu.

Blocare Link cu opritor

Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.

Încuietoare extensibilă cu inel și placă de prindere

Strmeňová závora s okom a zarážkou pozostáva s jednoduchého ergonomického dizajnu pre širokú škálu zariadení, vyžadujúcich priame závory. Závora a zarážka musia byť objednávané oddelene a sú dostupné v mäkkej a nehrdzavejúcej oceli.

Încuietori extensibile

Stredové strmeňové závory majú hladký povrch pre estetický vzhľad a fungujú s vyťahovacím háčikom. Bezpečne stiahnu dva komponenty k sebe a zaistia zatlačením západky cez jej stred. Tento sortiment západiek je v porovnaní s káblovými západkami ľahký. Používajú sa na malé nádoby, kovové boxy a ľahké priemyselné čistiace stroje. K dispozícii výber materiálov, ktoré vyhovujú rôznym prostrediam aplikácií.

Încuietori cu compresie și pârghie, cu declanșator îngropat

Západky s rukoväťou a spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0-24 mm alebo 24-26 mm. Dodávajú sa v prevedení s rovnakým kľúčom (5333), odlišným kľúčom alebo bez zámku, ku každému zámku sa dodávajú 2 kľúče. Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Zapustené rukoväťe so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad.

Cod Serie: SR5090

Încuietori cu arcuri laterale cu opritor

Závory s pružinou alebo napínacie západky bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Pružina umožňuje roztiahnutie ťahom a pevné zaistenie. Výber materiálov umožňuje použitie tejto strmeňovej závory v rôznych aplikáciách.

Încuietoare extensibilă și opritor

Strmeňové závory sú nízkoprofilové a protikus je skrytý a zafixovaný pod závorou na podporu zámky. Rúčka je vyrobená z čiernej gumy a na montáž sa používajú štandardné skrutky M4 (nie sú súčasťou balenia).