Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(13 Produse)
Acest piston cu arc cu corp neted și cu un capăt de știft este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Are trei componente: un corp neted, un știft de piston și un mecanism cu arc. Arcul de pe piston oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.
Capătul știftului pistonului cu arc are un vârf rotunjit pentru angrenare și aliniere precise în cadrul aplicației.
Corpul său neted face inserarea ușoară și este fixat pe poziție folosind o potrivire prin interferență, în timp ce capătul știftului permite angrenarea și alinierea precise. Dacă știftul este din termoplastic, acesta poate rezista la temperaturi de la -30 C la +50 C; totuși, dacă știftul dvs. este fabricat din oțel inoxidabil, acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C. Aceste pistoane cu arc sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii, inclusiv în domeniul medical, optică, ortopedie, design de mașini și dispozitive, echipamente de iluminat și componente electronice, datorită rezistenței și versatilității lor.
Aceste pistoane cu arc cu corp neted și cu un capăt sferic sunt utilizate pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Sunt alcătuite din trei părți: un corp neted, un mecanism cu arc și un capăt sferic. Seamănă cu pistoanele cu arc cu capăt cu știft, dar capătul sferic se cuplează mai ușor și reduce uzura atât pe piesa de prelucrat, cât și pe piston.
Capătul sferic al pistonului oferă un punct de contact pentru angrenare și poziționare precisă în cadrul aplicației. Gulerul de pe pistonul cu arc servește ca funcție de reținere, menținând pistonul în siguranță la loc odată introdus.
Corpul său neted facilitează introducerea și este ținut pe loc folosind o potrivire prin interferență, precum și eliberarea rapidă. Poate rezista la temperaturi de până la 250 C și este utilizat pe scară largă în proiectarea de mașini și dispozitive de iluminat, electronice, medicale, electronice, auto și echipamente de iluminat.
Acest piston cu arc cu bilă și crestat este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Are trei componente: un corp filetat, o bilă din oțel inoxidabil și un mecanism cu arc. Arcul de pe piston oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.
Designul crestat permite o ajustare simplă și o poziționare exactă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului pentru a se potrivi nevoilor individuale. În timp ce bila din inox este selectată pentru rezistența sa remarcabilă la coroziune, aceasta asigură longevitatea și fiabilitatea pistonului chiar și în condiții dificile. În plus, bila din oțel inoxidabil permite o funcționare lină, eliminând frecarea și uzura.
Este simplu de instalat și utilizat și este conceput pentru a face față solicitărilor și presiunii ridicate. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C. Aceste pistoane cu arc sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii, inclusiv în domeniul medical, optică, ortopedie, design de mașini și dispozitive, echipamente de iluminat și componente electronice, datorită rezistenței și versatilității lor.
Aceste pistoane cu arc - cu știft - crestate sunt utilizate pentru poziționare, indexare, aplicarea presiunii, ridicare și blocare. Sunt alcătuite din trei părți: un corp filetat, un știft de piston și un mecanism cu arc. Arcul pistonului oferă forță pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.
Folosite în mod obișnuit pentru alinierea precisă și poziționarea sigură a componentelor. Extinderea sau retragerea bolțului pistonului poate bloca sau elibera o componentă, asigurând o aliniere precisă și prevenind mișcarea accidentală. Când știftul pistonului este extins, acesta se blochează pe poziție, împiedicând mișcarea sau dislocarea accidentală a componentei.
Este simplu de instalat și utilizat și este conceput pentru a face față solicitărilor și presiunii ridicate. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Știftul pistonului poate fi extins sau retras cu ușurință folosind forța manuală prin împingere, permițând ajustări sau schimbări rapide de poziție. Poate rezista la temperaturi de până la 250 C și este utilizat în mod obișnuit în sectoare industriale, cum ar fi proiectarea de mașini și dispozitive, electronice, echipamente medicale și de iluminat.
Vačkové západky s kompresiou majú rukoväť v tvare T. Sú navrhnuté tak, aby vďaka otočnej vačke (západke) poskytovali bezpečný prístup k panelom a dverám.
Vačka (západka) je zaistená osadením rámu alebo držiaka na zadnej strane. Tieto západky sa dodávajú so štandardnou technológiou. Vhodné na použitie pre skrine vyžadujúce lepšie utesnenie v podmienkach s vyššími vibráciami.
Tieto nastaviteľné nožičky s pochrómovaným krytom sú úsporným riešením pre ľahké aplikácie na mierne nerovných povrchoch vrátane kancelárskeho nábytku, regálov, vitrín v obchodoch, skriniek a malých strojov. Sortiment je vyrobený z pochrómovaného čierneho polyetylénu (PE).
Picioarele ajustabile pentru echipamente sunt o soluție ieftină pentru aplicațiile lejere. Folosiți aceste picioare de nivelare pentru mobilier de birou, rafturi, standuri de prezentare, mobilier delicat și utilaje de mici dimensiuni.
Picioarele de nivelare cu prizon cu bază metalică și articulație sferică reprezintă o soluție de montare pe termen lung a utilajelor și conveierelor. Aceste picioare au articulație sferică și un prizon cu caracterisitici superioare de precizie și rezistență.
Acest piston cu arc cu bilă ceramică și crestat este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Are trei componente: un corp filetat, o bilă ceramică și un mecanism cu arc. Arcul de pe piston oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.
Designul crestat permite o ajustare simplă și o poziționare exactă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului pentru a se potrivi nevoilor individuale. În timp ce bila ceramică are duritate ridicată, rezistență la coroziune și uzură, aceasta reduce posibilitatea de uzare sau deteriorare a suprafețelor de îmbinat.
Este simplu de instalat și utilizat și este conceput pentru a face față solicitărilor și presiunii ridicate. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C. Aceste pistoane cu arc sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii, inclusiv în domeniul medical, optică, ortopedie, design de mașini și dispozitive, echipamente de iluminat și componente electronice, datorită rezistenței și versatilității lor.
Acest piston cu arc cu un capăt de știft și priză hexagonală este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Are trei componente: un corp filetat, un capăt cu știft și un mecanism cu arc, precum și o priză hexagonală. Arcul de pe piston oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.
Designul cu fante permite o ajustare ușoară și o aliniere precisă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului, în funcție de nevoile individuale. Știftul pistonului poate fi extins sau retras rapid folosind forța manuală prin împingere, permițând ajustări sau schimbări rapide de poziție.
Priza hexagonală facilitează acționarea pistonului cu arc cu o cheie hexagonală. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Dacă știftul este din termoplastic, acesta poate rezista la temperaturi de la -30 C la +50 C; totuși, dacă știftul dvs. este fabricat din oțel inoxidabil, acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C. Aceste pistoane cu arc sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii, inclusiv în domeniul medical, optică, ortopedie, design de mașini și dispozitive, echipamente de iluminat și componente electronice, datorită rezistenței și versatilității lor.
Nastaviteľné strmeňové závory sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov. Konštrukcia má skrutkovanú závoru, ktorá poskytuje nastaviteľný rozsah uchopenia. Sortiment sa dodáva z rôznych materiálov, ktoré vyhovujú prostrediu aplikácie, na výber sú s visiacim zámkom alebo bez visiaceho zámku, aby vyhovovali rôznym úrovniam bezpečnostných požiadaviek.
Otočné vačkové západky - nastaviteľné sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.
Nastaviteľné tlakové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z pochrómovaného alebo čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Poskytujú prítlak jazýčka 6 mm a dodávajú sa s 3 typmi - priamym, vystúpeným a ohnutým. Poloha jazýčka môže byť dopredu alebo obrátená, západka zaisťuje dobrú kompresiu a izoláciu pred hlukom. K dispozícii sú 2 uchytenia v rozmeroch 20,2 mm x 22,2 mm a 19,2 mm x 22,2 mm.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.