Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(38 Produse)
Banda adezivă metalică Duraco este o bandă metalică nemagnetizată concepută să atragă magneții. Aplicați partea cu adeziv pe suprafața dorită și atașați mageții pe bandă.
Dubl Kote Acrylic este o bandă versatilă dublă cu spumă, care are adeziv din acrilic pe ambele părți. Ideală pentru aplicații manuale sau automatizate. Este flexibilă, putând umple spațiile și uni suprafețele neregulate. Adezivele din acrilic sunt stabile UV și au o bună rezistență la plastifiante. Specificații: Temperatură aplicații: 65F până la 100F. Temperatura de serviciu: -aplicații de la 20F până la 175F. Afișaj, Afișaj exterior, Capace, Insule, Produse pentru împrospătarea aerului, Decorațiuni de protecție, Montaj oglinzi lejere
Dubl Kote este o bandă versatilă dublă cu spumă, care are adeziv din acrilic pe ambele părți. Ideală pentru aplicații manuale sau automatizate. Este flexibilă, putând umple spațiile și uni suprafețele neregulate. Concepută să se lipească pe multe suprafeţe, inclusiv: materiale corugate, lemn, suprafețe vopsite electrostatic și suprafețe de plastic cu tensiune superficială redusă. Specificații: Adeziv: Adeziv permanent pe bază de cauciuc de pe ambele părți (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă UV); Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F; Forță de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Aplicații. Prezentări semi-permanente și permanente, Piese din plastic obținute prin extrudare, Canale de cablu, Afișaj, Capace, Insule, Aderă la suprafețe texturate
Maskovacie pásky, ktoré odolávajú teplotám do +260 C. Sú ideálne pre komplikované tvary, ktoré krytky alebo zátky nemôžu zakryť. Všetky maskovacie pásky sa dajú odstrániť bez zanechania zvyškov lepidla. Rýchle prilepenie šetriace čas.
Naše vysokoteplotné maskovacie pásky sú dodávané na súvislých kotúčoch pre teploty od 80 C do 260 C. Ľahko sa odstraňujú bez zanechania zvyškov. Tieto pásky sú väčšinou univerzálne, vhodné pre väčšinu aplikácií pre nízke teploty, ako aj pre rôzne aplikácie pre vysoké teploty podľa požiadaviek vášho projektu.
Sortiment zahŕňa polyesterové pásky pre maximálnu teplotu do 180 C. Tenšia modrá verzia sa dodáva s hrúbkou pásky 25 mikrónov a je ideálna pre zakrivené aplikácie. Hrubšia zelená verzia je dodávaná s hrúbkou pásky 38 mikrónov a môže byť použitá na práškové lakovanie a eloxovanie.
Naša vysokovýkonná polyimidová páska je optimálna pre aplikácie s elektroforézne lakovanie (E-coating). Hnedá kotúčová páska je pre maximálnu teplotu do 260 C a je odolná voči chemikáliám a oderu.
Náš sortiment ponúka silikónovú obalovú gumovú pásku Eze pre maximálnu teplotu až 204 C. Táto páska je samozatavovacia, dokáže sa prilepiť k sebe a vytvorí homogénnu hmotu, ktorá poskytuje vynikajúce tesnenie. Ideálne pre predmety nepravidelného tvaru.
Prečo neskúsiť našu tkaninovú pásku zo sklených vlákien pre maximálnu teplotu do 250 C. Táto páska je odolná voči rozpúšťadlám a oderu a husto tkaný materiál má vynikajúcu pevnosť v pretrhnutí. Vhodné na krytie pri otryskávaní a pod.
Ponúkame tiež sortiment papierových maskovacích pások s rozsahom teplôt od 80 C do 180 C. Skvelá voľba pre lakovacie aplikácie.
Benzi și adezivi 3M™ Vinyl Tape 471/766 Ideale pentru marcarea cu culori, protecție împotriva abraziunii, decorațiuni, etanșare, reparații, îmbinare, împachetare și aplicații generale. Se folosește în zonele de marcare cu vopsea
Banda adezivă Duraco ATG TAPE se folosește cu aplicatoare ATG și permite o instalare rapidă și ușoară. Specificații: Adeziv: acrilic stabilizat pe bază de sticlă Temperatură aplicații: 65F la 100F. Temperatura de serviciu: -22F la 230F Aplicații. Postere. Indicatoare ușoare. Suporturi foto. Suporturi postere. Asamblare mapă cu buzunare. Concatenare Asamblare produs
Benzile adezive magnetice sunt realizate din material magnetic flexibil acoperit pe o parte cu un adeziv permanent. Banda noastră adezivă magnetică își menține capacitatea de aderență, chiar și după o lungă perioadă de utilizare. Sunt disponibile role de bandă adezivă magnetică cu adezivi pentru utilizare în spații închise și în aer liber. Adezivul pentru utilizare în spații închise este pe bază de cauciuc și are o mare rezistență inițială la dezlipire. Adezivul pentru utilizare în aer liber este acrilic și este adecvat pentru materiale plastice flexibile sau expunerea la lumina solară.
Essentra Components má maskovacie disky v 5 rôznych materiáloch a sú k dispozícii v rôznych priemeroch a hrúbkach. Disky sú schopné odolávať niekoľkým teplotným rozsahom a používajú sa v množstve rôznych procesov.
Banda țesătură cu margine uscată este o bandă dublu adezivă care se poate rupe cu mâna. Banda textilă de uz general DSTF reprezintă standardul în domeniu și are adeziv pe bază de cauciuc. Specificații: Adeziv: Permanent, pe bază de cauciuc topit Temperatură aplicații: 50F la 122F Temperatura de serviciu: 32F la 158F Clasificări: Reglementări FDA 175.105 cu privire la contactul indirect cu alimentele. Diametrul interior al tamburului: 3 in Aplicații. Papetărie fixă. Plicuri. POP categorie ușoară Grafică studio/comercială. Postere
Brăţările tip curea sunt ideale pentru strângerea în mănunchi a cablurilor electrice. Brățările tip curea sunt convenabile și eficiente, iar gama include trei tipuri diferite. Brățările au construcție flexibilă și un mecanism pentru desfacere ușoară. Sunt disponibile variante din PE de culoare naturală sau neagră.
Mânerele de fixare cu filet exterior și braț teșit se acționează prin ridicare și rotire, fiind echipate cu un buton pentru eliberare și ajustare. Mânerul cu braț teșit permite poziționarea convenabilă pentru capacitate de prindere maximă când este montat pe elemente de fixare cu filet interior.
Mânerele de fixare cu filet interior și braț curbat se acționează prin ridicare și rotire, fiind echipate cu un buton pentru eliberare și ajustare. Brațul curbat permite poziționarea convenabilă pentru forță de prindere maximă și permite economisirea spațiului.
Mânerele de fixare cu braț teșit se acționează prin ridicare și rotire, fiind echipate cu un buton pentru eliberare și ajustare. Mânerul cu braț teșit permite poziționarea convenabilă pentru capacitate de prindere maximă când este montat pe elemente de fixare cu filet exterior.
Mânerele de fixare cu filet exterior și braț curbat se acționează prin ridicare și rotire, fiind echipate cu un buton pentru eliberare și ajustare. Brațul curbat permite poziționarea convenabilă pentru forță de prindere maximă și permite economisirea spațiului.
Benzile adezive Duraco High Bond® sunt benzi adezive acrilice cu spumă, care corespund cerințelor unei game foarte variate de aplicații. Benzile adezive de înaltă performanță sunt rezistente la vandalism, perfecte pentru lipirea pieselor din metale diferite și au o rezistență ridicată la cicluri de temperatură. Sunt disponibile trei culori: transparent, gri și alb. Varianta transparentă este ideală pentru aplicarea pe materiale acrilice transparente sau pe sticlă transparentă. Elementele pretăiate ușurează aplicarea - doar desprindeți protecția și lipiți. Specificații: Adeziv: Adeziv acrilic permanent cu miez din burete Interval temperatură de serviciu: Transparent: -20F la 300F Alb: -20F la 240F Gri: -20F la 240F; Aplicații: Aparate: înlocuirea elementelor mecanice de fixare la aparatele de consum și comerciale. Design: Fixarea fără elemente vizibile a panourilor decorative Aparate electronice: Ecrane LCD, asamblarea aparatelor electronice portabile, rackuri Promovare evenimente: asamblare fără elemente vizibile a bannerelor și instalațiilor de afișaj HVAC: înlocuiește elementele de fixare mecanice și sudura tubulaturii în ansamblurile de condiționare a aerului
Remo Two este o bandă cu spumă dublu adeziv, detașabilă pe ambele părți. Specificații: Adeziv: Adeziv detașabil pe ambele părți (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă UV); Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F; Forță de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Pentru unică utilizare; Aplicații: Semnalizare promoțională și temporară. Ambalaje consum. Grafică promoțională de unică folosință Kituri neatașate la grafică
Thick Remo Two sunt elemente cu spumă dublu adeziv, folosite pentru crearea de efecte 3D. Beneficiază de adeziv detaşabil pe ambele feţe Partea detașabilă se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv: Adeziv detașabil pe ambele părți (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă UV); Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F; Forță de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Aplicații. Afișaj promoțional și temporar Standuri de prezentare temporare și permanente Grafică promoțională de unică folosință Semnalizare produse la raft
Remo One este o bandă cu spumă dublu adeziv care beneficiază de adezivul nostru permanent extrem de agresiv pe o parte și de adezivul detașabil pe partea cealaltă. Partea detașabilă este identificată prin suportul de culoare roșie și se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv: Permanent pe bază de cauciuc pe ambele părți, adeziv detașabil pe partea de montare; Temperatură aplicații: 65F la 100F; Temperatura de serviciu: -20F la 150F Capacitatea de reținere: 1/2 lb la 1 in. pătrat de bandă. Pentru unică utilizare; Aplicații: Semnalizare promoțională și temporară. Vitrine temporare și permanente, Grafică promoțională de unică folosință. Semnalizare produse la raft.
Thick Remo One sunt elemente cu spumă dublu adeziv, folosite pentru crearea de efecte 3D. Produsul beneficiază de adezivul nostru permanent extrem de agresiv pe o parte și de adezivul detașabil pe partea cealaltă. Partea detașabilă este identificată prin suportul de culoare roșie și se îndepărtează fără urme de pe majoritatea suprafețelor dure, neexfoliabile, chiar și după o perioadă lungă de timp. Specificații: Adeziv permanent pe bază de cauciuc pe o parte, adeziv detașabil pe partea de montare. Temperatură aplicații: 65F la 100F. Temperatura de serviciu: -20F la 150F Pentru aplicații ușoare sau umplerea golurilor. Este conceput pentru unică folosință Aplicații. Afișaj promoțional și temporar Standuri de prezentare temporare și permanente Grafică promoțională de unică folosință Semnalizare produse la raft.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.