Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Manșon cablu Protector cu flanșă ridicată

 (7 Produse)

Listă Grilă

Bușoane de protecție cu suprafața ridicată

Kónický tvar pre pevné uchytenie vo vnútri príruby. Nie je potrebný spojovací materiál či iné upevňovacie prvky. Vyrobené z polyetylénu. Bráni mechanickému poškodeniu, usadzovaniu nečistôt a vlhkostí počas otryskávania a pieskovania.

Series Code: SR1372

Cod Serie: SR1372

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

Chrániče prírub so zdvihnutým čelom majú lepiacu základňu a jednoducho sa odliepajú a priliepajú. Špeciálne lepidlo pevne priľne a za normálnych podmienok aplikácie nezanecháva zvyšky.

Diskový tvar poskytuje ochranu celého čela príruby. Sortiment je vhodný pre špecifikácie prírub podľa noriem DIN a ANSI. Sú k dispozícii s otvormi pre pieskovanie vnútorného vývrtu a majú štandardnú hrúbku 1,5 mm.

Disky sú odolné voči ozónu, poveternostným vplyvom, benzínu, oleju a neoxidačným kyselinám. Sú tiež schopné odolávať teplotám od -15 C do +70 C.

Nevyžaduje spojovacie diely.

  • Materiál: guma
  • Farba: Čierna



Cod Serie: SR1361

Manșoane abrazive pentru cabluri - împletite

Splietané návleky na káble chránia káble a potrubia proti oderu.

Cod Serie: SR1106

Manșoane anti-abraziune pentru cabluri

Manșon împletit pentru cabluri, care protejează împotriva abraziunii.

Manșoane pentru cabluri - Expandabile/PPS UL94V-0

Manșoane extensibile pentru o asamblare ușoară. Aceste manșoane sunt potrivite unei game de diametre de cabluri și protejează împotriva abraziunii în cadrul aplicației.

Manșoane pentru cabluri - protecție termică

Manșoanele brățări pentru cabluri sunt utilizate de obicei cu cabluri sau fire și oferă protecție termică și rezistență ridicată la abraziune. Materialul plăcut la atingere și aspectul frumos fac instalarea ușoară; ușor de tăiat cu foarfeca standard. Interval de operare: -320 F - 66 2F (-196 C - 350 C).

  • Material: Fibră Nomex™
  • Clasa UL94 V0.
  • Culoare: Natural

Învelișuri pentru cabluri - cu auto-închidere/împletite

Manșoane auto-blocante pentru cabluri; designul petrecut înseamnă că pot fi instalate după ce cablurile au fost deja asamblate.