Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Industriale Răcire PCB

 (11 Produse)

Listă Grilă

Inserții și protecții - filetate

Zátky a dorazy - so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok.

Cod Serie: SR5804

Manșoane deschise - manșoane cu montare rapidă

Rýchlonasadzovacie priechodky majú skosenú hranu, ktorá umožňuje rýchlejšiu inštaláciu zatlačením iba z jednej strany na pripevnenie do panelu. Ideálne pri obmedzenom prístupe na druhú stranu panelu.

Montaje anti-vibraţii pentru utilaje

Suporturile mecanice antivibrații absorb șocurile și ajută la reducerea nivelului de zgomot, precum și aderență la podea. Aceste suporturi sunt ideale ca picioare pentru utilaje și conveiere.

Picioare cu gât de prindere

Picioarele cu gât de prindere, denumite uneori ciuperci glisante din cauza formei piciorului, asemănătoare ciupercilor, sunt un înlocuitor atractiv pentru roțile cu tijă sau picioarele cu tijă. Inserate în picioare sau în baza unei aplicații, ele permit ca mobila să fie deplasată fără probleme și cu ușurință atunci când este necesar. Ele oferă mai multă stabilitate decât o roată, care este probabil să se rostogolească înainte și înapoi, în special pe suprafețe placate sau laminate.

Gama noastră de picioare cu gât de prindere are o bază sau picior din poliamidă neagră (PA) și o tijă din oțel galvanizat. Tija de prindere face instalarea rapidă, iar baza netedă din PA oferă o manevrabilitate fără efort.

Aveți șase tipuri din care să alegeți, pentru o varietate de nevoi de aplicație. Tipul 4 are o bază goală.

Picioare de protecție cu înșurubare

Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.

Cod Serie: SR1590

Picioare de protecție cu înșurubare - filetate

Protecțiile cu înșurubare cu prizon filetat se pot folosi ca dispozitiv de nivelare sau protecție pentru echipamente de mici dimensiuni. Prizonul din material rezistent la coroziune, precum și materialul piciorului sunt rezistente și potrivite pentru medii dure.

Picioare standard pentru utilaje

Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.

Cod Serie: SR1545

Protecții cu montare prin apăsare și picioare din cauciuc - Picior de protecție

Zatláčacie gumené nožičky sa môžu použiť ako klzáky, dorazy, uzávery, behúne a zarážky. Zatláčací driek drží doraz bezpečne na mieste, aby ochránil povrch pred kontaktom.

Cod Serie: SR5795

Protecții cu montare prin apăsare și picioare din cauciuc - Protecție

Zatláčacie dorazy sa môžu použiť ako klzáky, dorazy, uzávery, behúne a zarážky. Zatláčací driek drží doraz bezpečne na mieste, aby ochránil povrch pred kontaktom.

Cod Serie: SR5807

Suport antivirații - pentru solicitări intense

Suporturile antivibrații pentru solicitări intense montate prin înșurubare absorb șocurile și ajută la reducerea nivelului de zgomot datorită aderenței la podea. Aceste suporturi sunt ideale ca picioare pentru utilaje și conveiere

Suporturi autoadezive anti-alunecare

Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.

Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.

Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.

  • Lepidlo na báze gumy
  • Trvalá montáž
  • Čierna povrchová úprava.


Cod Serie: SR5808