Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Șurub Bandă de oţel Știfturi cu deblocare rapidă

 (14 Produse)

Listă Grilă

Bandă adezivă metalică

Oceľová páska Duraco je vyrobená z tenkej nezmagnetizovanej ocele a je určená na uchytenie magnetov. Tento druh pásky je ideálnym protikusom k magnetickým páskam.

Butoane fluture -Prizon stanțat/filetat

Krídlové kaskádovité skrutky majú vystupujúce kovové odsadenie na zabezpečenie montáže kovu na kov a zároveň zabezpečenia pákového efektu. Krídlové kaskádovité skrutky majú oceľové svorníky a sú odolné voči rozpúšťadlám, olejom, mazivám a chemikáliám.

Cod Serie: SR1579

Mâner rotund cu şuruburi cu cap striat din plastic

Tieto plastové krídlové skrutky s okrúhlym gombíkom možno použiť ako palcovú skrutku alebo gombík. Uzávery sú k dispozícii na použitie s ľubovoľnou dĺžkou štandardných skrutiek s vnútorným šesťhranom a k dispozícii sú viaceré farby. Gombíky sa ľahko montujú zatlačením na skrutku s vnútorným šesťhranom, ktorú používateľ potrebuje.

Mânere rotunde pentru şurub cu cap cilindric şi locaş hexagonal

Mânerele rotunde pentru șuruburi cu cap cilindric și locaș hexagonal se pot monta prin presare pe acest tip de șuruburi pentru a crea un mâner de mici dimensiuni folosit la închidere sau fixare. Aceste mânere se pot folosi cu șuruburi de orice lungime, iar forma T oferă capacitate de prindere suplimentară pentru strângere.

Mânere rotunde pentru șuruburi - Cap moletat

Ryhované skrutkovacie gombíky sa dajú zatlačiť na skrutky na vytvorenie malého gombíka na upnutie alebo zaistenie. Tieto gombíky sa dajú použiť na akúkoľvek dlhú skrutku a ich ryhovaný okraj sa dá ľahko uchopiť na dotiahnutie a uvoľnenie.

Cod Serie: SR6127

Pistoane de indexare - cu flanșă

Čapy s pružinou a prírubou so sortimentu Essentra majú prírubu s otvormi pre skrutku pre ďalšie upevnenie. Sú ideálne na použitie na tenkých materiáloch.

Cod Serie: SR6571

Piston indexare cu arc - cu inel de ridicare

Čap s pružinou a krúžkom, ktorý je tiež zaťahovací. Má poniklované puzdro a čap z nehrdzavejúcej ocele.

Krúžok poskytuje pohodlný spôsob vytiahnutia čapu. Tieto čapy sú vhodné na umiestnenie, nastavenie a zaistenie. Medzi bežné aplikácie patrí vybavenie telocvične, ako sú posilňovacie stroje.

Pre veľkosti závitu M6, M8, M10 a M12.

  • Materiál puzdra: poniklovaná oceľ
  • Materiál čapu: Nehrdzavejúca oceľ


Cod Serie: SR5407

Ştifturi de blocare cu încuietoare axială

Zaisťovacie skrutky - Valcová podpera

Cod Serie: SR6566

Șuruburi cu cap striat - Plastic, Cap fluture

Ručné skrutky majú polyamidovú plastovú hlavu s krídlom na lepšie uchytenie pri doťahovaní.

Șuruburi cu cap striat - Plastic, Cap striat

Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.

Cod Serie: SR1977

Șuruburi cu cap striat - Plastic

Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.

Șuruburi de blocare - cu cap lung

Șuruburile captive din această gamă au un cap lung. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele.

Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • Șuruburile captive din această gamă au un cap lung. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Disponibile într-o gamă de finisaje înnegrite sau naturale.
  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0160.A2

Șuruburi de blocare - cu cap subțire

Șuruburile captive din această gamă au un cap scund. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele.

Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • Șuruburile captive din această gamă au un cap scund. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Disponibile într-o gamă de finisaje înnegrite sau naturale.
  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0161.A2

Șuruburi de blocare - cu cap subțire cu fantă

Șuruburile captive din această gamă au un cap mic, cu acționare cu fante. Acționarea cu fante acceptă șurubelnițele cu lamă standard și necesită mai puțină presiune în jos pentru a antrena piesele, comparativ cu cele cu deschideri încastrate. Pentru a minimiza alunecarea, trebuie utilizată o lamă montată corespunzător.

Șuruburile acestea sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele. Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu orificii fără filet.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0162.A2