Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel Sigilii cu lungime fixă Șuruburi

 (14 Produse)


Bolțuri cu filet parțial - cap hexagonal

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o secțiune cu filet parțial simplu între cap și porțiunea filetată a șurubului. Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.

Reduc concentrația de stres și scad probabilitatea de deteriorare sau defectare. Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice. Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.

Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului. Forma hexagonală a capului permite aplicarea simplă a cuplului cu o cheie sau o priză, oferind o conexiune strânsă și solidă. Sunt utilizate pe scară largă în diverse sectoare, inclusiv auto, industrial, electronică și construcții.

  • Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.
  • Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului.
  • Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice.
  • Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Sigilii de securitate, schele și protecția în timpul transportului

Sigiliile de securitate oferă un sigiliu de siguranță pentru recipientele din plastic, oferind protecție împotriva furtului și contaminării. Ideal pentru utilizarea pe containerele de depozitare și de cumpărături. Disponibil în diferite stiluri, inclusiv încuietoare cu cablu și sigiliu EZE.

  • Sigiliile noastre de securitate oferă sigiliu anti-efracție pentru recipientele din plastic, plus protecție împotriva furtului și contaminării.
  • Ideale pentru utilizarea în containere de depozitare şi cumpărături.
Material: Oțel, PP, HIPS Culoare: Portocaliu, Galben, Roșu, Verde, Natural, Alb, Albastru Cod Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Şuruburi Confirmat

Konfirmáty sa používajú najmä na jednoduchú montáž a demontáž dosiek. Ideálne aplikácie zahŕňajú drevený nábytok a ploché zostavy. Sú vybavené šesťhrannou vložkou, ktorá je kompatibilná so šesťhranným kľúčom M3 alebo M4.

Skrutka má hlboko prerezaný závit, ktorý zaisťuje presné a tesné spojenia. Sortiment obsahuje varianty s veľkosťou závitu M5 a M7.

  • Materiál: oceľ
  • Povrchová úprava: pozinkovanie

Şuruburi de îmbinare

Spojovacie skrutky sa používajú so spojovacími maticami a valcovými maticami, ktoré je možné zakúpiť samostatne. Rozmer hlavy skrutky a matice je zhodný, čo zabezpečuje úhľadný design na obidvoch stranách zostavy.

Tieto skrutky sa najčastejšie používajú na svojpomocnú montáž a plochý nábytok. Montujú sa jednoducho a rýchlo pomocou imbusového kľúča M4 (nie je súčasťou dodávky).

Dodávané v rôznych dĺžkach.

  • Materiál: oceľ
  • Povrchová úprava: pozinkované


Cod Serie: SR1585

Șurub cu filet parțial - cap tubular hexagonal

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu filet cilindric parțial, care separă capul șurubului de partea sa filetată. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.

Șuruburile cu filet parțial sunt utile în situațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o acțiune de alunecare. Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune, dar nu pentru condiții dure.

În această gamă, șuruburile cu filet parțial au un cap cu priză hexagonală, care le permite să fie strânse sau slăbite cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală. De asemenea, au un cap care nu este neted, care ajută la prindere. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini și auto.

  • Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
  • Se strâng sau se slăbesc cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală.
  • Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel negru Cod Serie: SRP0137, SRP0136

Șuruburi cu cap cilindric - Metal, Cap standard

Na dotiahnutie sa používa inbusový kľúč.

Șuruburi cu cap hexagonal - Metal

Skrutky so šesťhranným tvarom hlavy sú dostupné v celom rade materiálov a rozmerov.

Șuruburi cu împingere - plăcuță din plastic

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuțe din plastic sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, reducând în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Garantează o acțiune uniformă și controlată, reducând în același timp frecarea și uzura.

Pe măsură ce șurubul se rotește, placa de plastic aplică presiune pe suprafața pe care o atinge, permițând mișcarea sau reglarea controlată. Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.

Sunt simplu de instalat sub presiune: strângeți sau împingeți ușor axele filetate, arborii sau părțile tratate la suprafață și plasați piese mai delicate. Sunt frecvent utilizate în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.

  • Oferă o suprafață de rulment controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și atașate cu precizie.
  • Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.
  • Folosite în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.
Material: Oțel Cod Serie: SR34160

Șuruburi de asamblare - metalice

Elementele de legare a cărților sunt realizate din metal, ceea ce oferă rezistență superioară, durabilitate și rezistență excelentă la uzură. Acest grup include stâlpul filetat tată și partea mamă a prizei; ambele părți sunt unite pentru a susține hârtiile sau materialele legate (fiecare piesă se comercializează separat). Spre deosebire de omologul său tată, șuruburile de carte mamă nu au o împingere spre cap.

Îmbină mai multe foi prin înșurubarea lor într-o piesă de îmbinare cu mâna sau cu o șurubelniță plată. Utilizate pentru asamblarea panourilor, cum ar fi mostrele, grafice colorate, cataloage, cărți de mostre și multe altele.

  • Oferă rezistență superioară, durabilitate și rezistență excelentă la uzură.
  • Îmbină mai multe foi prin înșurubarea lor într-o piesă de îmbinare cu mâna sau cu o șurubelniță plată.
  • Utilizate pentru asamblarea panourilor, cum ar fi mostrele, grafice colorate, cataloage, cărți de mostre și multe altele.
Material: Oțel Culoare: Placată cu alamă, Negru, Placat cu nichel Cod Serie:

Șuruburi de fixare - Cap hexagonal de metal cu punct cupă

Oceľové skrutky sú vyrobené z tepelne spracovanej zliatiny. Nerezové skrutky nie sú tepelne opracované.

Șuruburi mecanice - Asamblare

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Șuruburi mecanice - Cap plat

Skrutky s plochou hlavou sú navrhnuté tak, aby sa dali úplne zaskrutkovať do zapusteného otvoru. Ideálne pre rôzne aplikácie.

Cod Serie: SR1923

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

Șuruburi mecanice - cap înecat

Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.

Cod Serie: SR1967