Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Pistoane cu arc Șuruburi

 (71 Produse)

Listă Grilă

Bolț cu arc - capăt cu știft - neted

Acest piston cu arc cu corp neted și cu un capăt de știft este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Are trei componente: un corp neted, un știft de piston și un mecanism cu arc. Arcul de pe piston oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.

Capătul știftului pistonului cu arc are un vârf rotunjit pentru angrenare și aliniere precise în cadrul aplicației.

Corpul său neted face inserarea ușoară și este fixat pe poziție folosind o potrivire prin interferență, în timp ce capătul știftului permite angrenarea și alinierea precise. Dacă știftul este din termoplastic, acesta poate rezista la temperaturi de la -30 C la +50 C; totuși, dacă știftul dvs. este fabricat din oțel inoxidabil, acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C. Aceste pistoane cu arc sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii, inclusiv în domeniul medical, optică, ortopedie, design de mașini și dispozitive, echipamente de iluminat și componente electronice, datorită rezistenței și versatilității lor.

  • Oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.
  • Capătul știftului pistonului cu arc are un vârf rotunjit pentru angrenare și aliniere precise în cadrul aplicației.
  • Pot rezista la temperaturi de la -30 C la +50 C; totuși, dacă știftul dvs. este fabricat din oțel inoxidabil, acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C.
Material: Oțel inoxidabilCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Bolț cu arc - capăt sferic - neted

Aceste pistoane cu arc cu corp neted și cu un capăt sferic sunt utilizate pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Sunt alcătuite din trei părți: un corp neted, un mecanism cu arc și un capăt sferic. Seamănă cu pistoanele cu arc cu capăt cu știft, dar capătul sferic se cuplează mai ușor și reduce uzura atât pe piesa de prelucrat, cât și pe piston.

Capătul sferic al pistonului oferă un punct de contact pentru angrenare și poziționare precisă în cadrul aplicației. Gulerul de pe pistonul cu arc servește ca funcție de reținere, menținând pistonul în siguranță la loc odată introdus.

Corpul său neted facilitează introducerea și este ținut pe loc folosind o potrivire prin interferență, precum și eliberarea rapidă. Poate rezista la temperaturi de până la 250 C și este utilizat pe scară largă în proiectarea de mașini și dispozitive de iluminat, electronice, medicale, electronice, auto și echipamente de iluminat.

  • Folosite pentru localizare, aplicarea presiunii sau ridicare.
  • Seamănă cu pistoanele cu arc cu capăt cu știft, dar capătul sferic se cuplează mai ușor și reduce uzura atât pe piesa de prelucrat, cât și pe piston.
  • Pot rezista la temperaturi de până la 250 C.
Material: Oțel inoxidabilCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Bolț cu arc - sferic - crestat

Acest piston cu arc cu bilă și crestat este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Are trei componente: un corp filetat, o bilă din oțel inoxidabil și un mecanism cu arc. Arcul de pe piston oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.

Designul crestat permite o ajustare simplă și o poziționare exactă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului pentru a se potrivi nevoilor individuale. În timp ce bila din inox este selectată pentru rezistența sa remarcabilă la coroziune, aceasta asigură longevitatea și fiabilitatea pistonului chiar și în condiții dificile. În plus, bila din oțel inoxidabil permite o funcționare lină, eliminând frecarea și uzura.

Este simplu de instalat și utilizat și este conceput pentru a face față solicitărilor și presiunii ridicate. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C. Aceste pistoane cu arc sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii, inclusiv în domeniul medical, optică, ortopedie, design de mașini și dispozitive, echipamente de iluminat și componente electronice, datorită rezistenței și versatilității lor.

  • Designul crestat permite o ajustare simplă și o poziționare exactă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului pentru a se potrivi nevoilor individuale.
  • Bila din oțel inoxidabil permite o funcționare lină, eliminând frecarea și uzura.
  • Poate rezista la temperaturi de până la 250 C.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel negruCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Bolț cu arc - știft - crestat

Aceste pistoane cu arc - cu știft - crestate sunt utilizate pentru poziționare, indexare, aplicarea presiunii, ridicare și blocare. Sunt alcătuite din trei părți: un corp filetat, un știft de piston și un mecanism cu arc. Arcul pistonului oferă forță pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.

Folosite în mod obișnuit pentru alinierea precisă și poziționarea sigură a componentelor. Extinderea sau retragerea bolțului pistonului poate bloca sau elibera o componentă, asigurând o aliniere precisă și prevenind mișcarea accidentală. Când știftul pistonului este extins, acesta se blochează pe poziție, împiedicând mișcarea sau dislocarea accidentală a componentei.

Este simplu de instalat și utilizat și este conceput pentru a face față solicitărilor și presiunii ridicate. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Știftul pistonului poate fi extins sau retras cu ușurință folosind forța manuală prin împingere, permițând ajustări sau schimbări rapide de poziție. Poate rezista la temperaturi de până la 250 C și este utilizat în mod obișnuit în sectoare industriale, cum ar fi proiectarea de mașini și dispozitive, electronice, echipamente medicale și de iluminat.

  • Extinderea sau retragerea bolțului pistonului poate bloca sau elibera o componentă, asigurând o aliniere precisă și prevenind mișcarea accidentală.
  • Este simplu de instalat și utilizat și este conceput pentru a face față solicitărilor și presiunii ridicate.
  • Pot rezista la temperaturi de până la 250 C.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel negruCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Bolțuri cu filet parțial - cap hexagonal

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o secțiune cu filet parțial simplu între cap și porțiunea filetată a șurubului. Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.

Reduc concentrația de stres și scad probabilitatea de deteriorare sau defectare. Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice. Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.

Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului. Forma hexagonală a capului permite aplicarea simplă a cuplului cu o cheie sau o priză, oferind o conexiune strânsă și solidă. Sunt utilizate pe scară largă în diverse sectoare, inclusiv auto, industrial, electronică și construcții.

  • Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.
  • Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului.
  • Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice.
  • Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie:

Chei hexagonale şi torx

Šesťhranné kľúče sú známe pod mnohými názvami vrátane inbusového kľúča, inbusového kľúča a L-kľúča. Jediným kľúčom je šesťhranná tyč tvaru L, hoci niektoré zložené súpravy majú rovné tyče s viacerými rozmermi, ktoré sú pripevnené k rukoväti a pripomínajú nôž s viacerými nástrojmi. Šesťhranné kľúče sa používajú na dotiahnutie a uvoľnenie svorníkov s vnútornou hlavou.

Flanșă de reținere șurub ascuns

Flanșa de reținere cu șurub captiv este o alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere. Flanșa de reținere este fixată pe panou prin prelevarea capului într-o gaură înfundată.

Șurubul captiv este apoi filetat prin flanșă și este reținut în panou.

Flanșele sunt fabricate fie din oțel inoxidabil, care are o bună rezistență la coroziune, fie din aluminiu, care are o conductivitate termică bună.

  • Flanșa de reținere cu șurub captiv este o alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere.
  • Au o conductivitate termică bună.
  • O alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere.
  • Este filetat prin flanșă și este reținut în panou.
Material: Oţel inoxidabil 303, Aluminiu Cod Serie:

Mâner rotund cu şuruburi cu cap striat din plastic

Tieto plastové krídlové skrutky s okrúhlym gombíkom možno použiť ako palcovú skrutku alebo gombík. Uzávery sú k dispozícii na použitie s ľubovoľnou dĺžkou štandardných skrutiek s vnútorným šesťhranom a k dispozícii sú viaceré farby. Gombíky sa ľahko montujú zatlačením na skrutku s vnútorným šesťhranom, ktorú používateľ potrebuje.

Pistoane cu arc - sferă ceramică - crestate

Acest piston cu arc cu bilă ceramică și crestat este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Are trei componente: un corp filetat, o bilă ceramică și un mecanism cu arc. Arcul de pe piston oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.

Designul crestat permite o ajustare simplă și o poziționare exactă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului pentru a se potrivi nevoilor individuale. În timp ce bila ceramică are duritate ridicată, rezistență la coroziune și uzură, aceasta reduce posibilitatea de uzare sau deteriorare a suprafețelor de îmbinat.

Este simplu de instalat și utilizat și este conceput pentru a face față solicitărilor și presiunii ridicate. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C. Aceste pistoane cu arc sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii, inclusiv în domeniul medical, optică, ortopedie, design de mașini și dispozitive, echipamente de iluminat și componente electronice, datorită rezistenței și versatilității lor.

  • Designul crestat permite o ajustare simplă și o poziționare exactă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului.
  • Bila ceramică are duritate ridicată, rezistență la coroziune și uzură, aceasta reduce posibilitatea de uzare sau deteriorare a suprafețelor de îmbinat.
  • Poate rezista la temperaturi de până la 250 C.
Material: Oțel inoxidabilCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Piston cu arc - montare cu expansor

Acest piston expansor cu arc se folosește pentru poziționare, aplicarea presiunii și ridicare. Designul unic al corpului se îndoaie pentru a se extinde, a se contracta și a se ajusta la toleranțe alezajului ale locației de până la + 0,2 mm d4.

Materialul său oferă o rezistență excelentă în diferite condiții și temperaturi, precum și rezistență la coroziune, control și stabilitate. Este rapid și ușor în producție și asamblare și elimină necesitatea costurilor de prelucrare de înaltă precizie și pregătire a pieselor.

Se recomandă ca acesta să fie utilizat ca o singură instalare unică pentru rezultate optime, deoarece acțiunile repetate de instalare și dezinstalare îi pot diminua capacitatea de a se extinde în găuri cu toleranțe mai largi, din cauza uzurii plasticului. Este rezistent la temperaturi cuprinse între -30 C si +50C. Ideal pentru aplicații cu componente turnate din plastic pentru proiectarea mașinilor și dispozitivelor, electronice, echipamente medicale și de iluminat.

  • Folosite pentru localizare, aplicarea presiunii sau ridicare.
  • Designul unic al corpului se îndoaie pentru a se extinde, a se contracta și a se ajusta la toleranțe alezajului ale locației de până la + 0,2 mm d4.
  • Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +50 C.
Material: TermoplasticCuloare: NegruStandard de inflamabilitate a materialului:

Piston cu arc - știft - cap hexagonal

Acest piston cu arc cu un capăt de știft și priză hexagonală este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Are trei componente: un corp filetat, un capăt cu știft și un mecanism cu arc, precum și o priză hexagonală. Arcul de pe piston oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.

Designul cu fante permite o ajustare ușoară și o aliniere precisă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului, în funcție de nevoile individuale. Știftul pistonului poate fi extins sau retras rapid folosind forța manuală prin împingere, permițând ajustări sau schimbări rapide de poziție.

Priza hexagonală facilitează acționarea pistonului cu arc cu o cheie hexagonală. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Dacă știftul este din termoplastic, acesta poate rezista la temperaturi de la -30 C la +50 C; totuși, dacă știftul dvs. este fabricat din oțel inoxidabil, acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C. Aceste pistoane cu arc sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii, inclusiv în domeniul medical, optică, ortopedie, design de mașini și dispozitive, echipamente de iluminat și componente electronice, datorită rezistenței și versatilității lor.

  • Are trei componente: un corp filetat, un capăt cu știft și un mecanism cu arc, precum și o priză hexagonală.
  • Pot rezista la temperaturi de la -30 C la +50 C; totuși, dacă știftul dvs. este fabricat din oțel inoxidabil, acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C.
  • Designul cu fante permite o ajustare ușoară și o aliniere precisă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel, Oțel negruCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Piston indexare cu arc - cu inel de ridicare

Čap s pružinou a krúžkom, ktorý je tiež zaťahovací. Má poniklované puzdro a čap z nehrdzavejúcej ocele.

Krúžok poskytuje pohodlný spôsob vytiahnutia čapu. Tieto čapy sú vhodné na umiestnenie, nastavenie a zaistenie. Medzi bežné aplikácie patrí vybavenie telocvične, ako sú posilňovacie stroje.

Pre veľkosti závitu M6, M8, M10 a M12.

  • Materiál puzdra: poniklovaná oceľ
  • Materiál čapu: Nehrdzavejúca oceľ


Cod Serie: SR5407

Plăcuțe de suspensie

Závesné doštičky vyrobené z prírodného HDPE sú ideálne pre aplikácie ako je odľahčenie napätia pre elektrické vedenie.

Set șurub reglaj

Zaskrutkujte časť s vonkajším závitom do objímky s vnútorným závitom behom pár sekúnd a získate tak spojovací komponent jednoducho a rýchlo. Dodávajú sa v súpravách, ktoré obsahujú skrutky aj objímky. Vyrobené z HDPE.

Şuruburi Confirmat

Konfirmáty sa používajú najmä na jednoduchú montáž a demontáž dosiek. Ideálne aplikácie zahŕňajú drevený nábytok a ploché zostavy. Sú vybavené šesťhrannou vložkou, ktorá je kompatibilná so šesťhranným kľúčom M3 alebo M4.

Skrutka má hlboko prerezaný závit, ktorý zaisťuje presné a tesné spojenia. Sortiment obsahuje varianty s veľkosťou závitu M5 a M7.

  • Materiál: oceľ
  • Povrchová úprava: pozinkovanie

Şuruburi de îmbinare

Spojovacie skrutky sa používajú so spojovacími maticami a valcovými maticami, ktoré je možné zakúpiť samostatne. Rozmer hlavy skrutky a matice je zhodný, čo zabezpečuje úhľadný design na obidvoch stranách zostavy.

Tieto skrutky sa najčastejšie používajú na svojpomocnú montáž a plochý nábytok. Montujú sa jednoducho a rýchlo pomocou imbusového kľúča M4 (nie je súčasťou dodávky).

Dodávané v rôznych dĺžkach.

  • Materiál: oceľ
  • Povrchová úprava: pozinkované


Cod Serie: SR1585

Șaibe filetate de prindere

Această gamă de șaibe captive include șaibe cu filet foarte puțin adânc pe diametrul interior. Aceasta înseamnă că pot fi înșurubate și, odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.

Cum se instalează un ansamblu șurub și șaibă captive:
1) Așezați șurubul captiv în orificiul panoului.
2) Introduceți șaiba pe șurub, dincolo de partea filetată a șurubului, care reține șurubul în panou.

Șaibele sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Șaibele captive au un filet foarte puțin adânc pe diametrul interior.
  • Odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.
  • Cu montare cu șurub.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316 Series Code:

Șurub cu filet parțial - cap bombat

Aceste șuruburi cu filet parțial cu cap cilindric, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial cu cap cilindric, sunt un tip de dispozitiv de fixare care constă dintr-un arbore cilindric cu un cap cilindric la un capăt și un filet parțial la celălalt. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.

Șuruburile cu filet parțial sunt adecvate pentru aplicațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o mișcare de alunecare. Sunt robuste și rezistente la coroziune, dar nu în condiții foarte grele.

Șuruburile cu filet parțial din această gamă au un cap cilindric ușor bombat și un rulment plat. Este potrivit pentru aplicații cu profil redus și are un aspect atractiv din punct de vedere estetic. Sunt ușor de instalat sau dezinstalat cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap crestat. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, dispozitive medicale, mașini și auto.

  • Sunt robuste și rezistente la coroziune, dar nu în condiții foarte grele.
  • Au un cap cilindric ușor bombat și un rulment plat.
  • Este potrivit pentru aplicații cu profil redus și are un aspect atractiv din punct de vedere estetic.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie:

Șurub cu filet parțial - cap crestat

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute adesea sub denumirea de bolțuri cu filet parțial, sunt un fel de dispozitiv de fixare cu cap cilindric și tijă filetată. Acestea au un filet parțial de la cap până la tijă, prelucrat la toleranță precisă. Șuruburile cu filet parțial sunt în mod obișnuit utilizate la conectarea a două componente, filetul parțial jucând rolul de suprafață portantă.

Șuruburile cu filet parțial sunt adecvate pentru aplicațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o mișcare de alunecare.

În această gamă de șuruburi cu filet parțial produsele au un cap crestat, care le permite să fie antrenate cu o șurubelniță cu cap crestat. Sunt magnetice și au o excelentă rezistență la stres, deși se corodează ceva mai ușor decât șuruburile convenționale cu filet parțial. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini, auto și construcții.

  • Filetul parțial merge de la cap până la tijă, prelucrat la toleranță precisă.
  • Produsele au un cap crestat, care le permite să fie antrenate cu o șurubelniță cu cap crestat.
  • Rezistență magnetică și excelentă rezistență la stres, deși se corodează ceva mai ușor decât șuruburile convenționale cu filet parțial.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie:

Șurub cu filet parțial - cap tubular hexagonal

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu filet cilindric parțial, care separă capul șurubului de partea sa filetată. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.

Șuruburile cu filet parțial sunt utile în situațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o acțiune de alunecare. Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune, dar nu pentru condiții dure.

În această gamă, șuruburile cu filet parțial au un cap cu priză hexagonală, care le permite să fie strânse sau slăbite cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală. De asemenea, au un cap care nu este neted, care ajută la prindere. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini și auto.

  • Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
  • Se strâng sau se slăbesc cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală.
  • Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel negru Cod Serie:

Șuruburi aerisite - cap buton tubular

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Acționările hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie:

Șuruburi ascunse - Cap buton

Șuruburile captive sunt elemente sigure de fixare pentru îmbinări, concepute pentru a rămâne atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt slăbite complet, oferind confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă, deoarece aceste șuruburi vor rămâne ferm în poziție și nu se vor slăbi din ansamblu.

Această gamă de șuruburi captive include șuruburi cu cap buton și acționare torx. Acționările Torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de antrenare cu o presiune mai puțin necesară în jos. Sunt o opțiune excelentă de montare pentru panourile cu găuri fără filet atunci când sunt utilizate împreună cu șaibe noastre captive filetate. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583, care impune ca elementele de fixare să rămână atașate de dispozitivele de protecție sau aplicațiile fixe atunci când sunt scoase.

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic, și puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit și altele fără. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale. Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat pentru un șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.

  • Acționările torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă, pentru transmiterea cuplului de antrenare cu mai puțină presiune necesară în jos.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583.
  • Proiectate să rămână atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt complet slăbite.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie:

Șuruburi autoforante și autoperforante - Cap cilindric rotunjit

S ostrým hrotom, ktorý umožňuje skrutke narezať závit do panelu. Zrýchľuje čas a redukuje manuálnu prácu, potrebnú na upevnenie.

Șuruburi cu cap cilindric - Metal, Cap standard

Na dotiahnutie sa používa inbusový kľúč.

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap Torx

Skrutky s valcovou hlavou s vnútornou drážkou Torx. Dodávajú sa v mnohých rozmeroch a sú vyrobené z materiálu PEEK.

  • din 3