Menu Hľadať

Safety Fasteners (KLM)

Vo výrobe

These Safety Fasteners (KLM) are clevis retention clips designed to prevent inadvertent clevis pin disengagement, ensuring the safety and integrity of the connections.

Its mechanism ensures that the fastener remains firmly latched even under high levels of vibration or stress. The fastener is built to withstand tampering or unauthorised removal, making it ideal for applications that require safety and security.

It is simple to install and remove without the use of any extra tools. It is also long-lasting and resistant to extreme environmental conditions. Commonly used in applications including industrial machinery and equipment, construction, and automotive.

  • Designed to prevent inadvertent clevis pin disengagement.
  • The fastener remains firmly latched even under high levels of vibration or stress.
  • Used in industrial machinery and equipment, construction, and automotive.
Material: Steel

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť d1 tol. h11 Materiál l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Kúpiť
Vo výrobe
8.0
Oceľ
3.5
6.0
7.4
11.9
0.94
Vo výrobe
12.0
Oceľ
5.5
9.0
10.5
18.0
1.15
Vo výrobe
4.0
Oceľ
2.0
3.2
4.3
7.2
0.64
Vo výrobe
6.0
Oceľ
3.0
5.0
6.8
11.25
0.74
Vo výrobe
14.0
Oceľ
5.5
10.0
12.2
20.0
1.25
Vo výrobe
5.0
Oceľ
2.5
4.0
5.2
8.4
0.74
Vo výrobe
10.0
Oceľ
4.5
8.0
9.5
16.3
1.05
Vo výrobe
20.0-25.0
Oceľ
5.5-6.5
16.0-18.0
19.0
34.0
1.80
Vo výrobe
16.0-18.0
Oceľ
5.5-6.0
12.0
14.3
24.0
1.35
Bezpečnostný upevňovací prvok 8.0 11.9 11.5 Oceľ

20212544


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    11.9
  • h2
    7.4
  • l1 +0.10
    0.94
Bezpečnostný upevňovací prvok 12.0 18.0 16.8 Oceľ

20212568


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    18.0
  • h2
    10.5
  • l1 +0.10
    1.15
Bezpečnostný upevňovací prvok 4.0 7.2 6.6 Oceľ

20212513


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    7.2
  • h2
    4.3
  • l1 +0.10
    0.64
Bezpečnostný upevňovací prvok 6.0 11.25 10.6 Oceľ

20212537


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    11.25
  • h2
    6.8
  • l1 +0.10
    0.74
Bezpečnostný upevňovací prvok 14.0 20.0 19.2 Oceľ

20212575


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    12.2
  • l1 +0.10
    1.25
Bezpečnostný upevňovací prvok 5.0 8.4 7.5 Oceľ

20212520


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.4
  • h2
    5.2
  • l1 +0.10
    0.74
Bezpečnostný upevňovací prvok 10.0 16.3 15.5 Oceľ

20212551


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • l1 +0.10
    1.05
Bezpečnostný upevňovací prvok 20.0-25.0 34.0 34.0 Oceľ

20212599


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1 tol. h11
    20.0-25.0
  • d2 tol. h11
    16.0-18.0
  • h1
    34.0
  • h2
    19.0
  • l1 +0.10
    1.80
Bezpečnostný upevňovací prvok 16.0-18.0 24.0 22.7 Oceľ

20212582


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • d1 tol. h11
    16.0-18.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    14.3
  • l1 +0.10
    1.35